TTC-3P-AUTO-PEPS-SYSTEM

개요

시스템 작동 전압: 9~16V
공급 전압: 14V
CLTC 에너지 소비 ≤ 140mA
시스템 정동작 전류: ≤ 1mA(Bluetooth 통신 기능이 꺼져 있음) ≤ 10mA(Bluetooth 통신 기능이 켜져 있음)
작동 온도: -40℃~125℃
서비스 수명: 10년

  • 차량 중심으로부터 원격 제어 거리는 360도 범위 내에서 30미터 이상입니다
  • Bluetooth 통신 주파수는 2.4GHz입니다
  • 차량 내부 및 외부의 위치 파악 정확도는 20cm 미만입니다
  • Bluetooth 연결 시간은 처음 연결 시 1.5초 미만이고 처음 연결이 아닌 경우 0.5초 미만입니다
  • Bluetooth 인증 거리는 30m ± 1.5m이며, Bluetooth 연결 거리는 50m ± 1.5m입니다
  • 웰컴 거리는 3~5미터입니다
  • 휴대 전화가 차량 내에 있는지 정확하게 식별할 수 있습니다
  • 최초 연결과 비최초 연결 모두 자동 연결 기능이 있습니다

블루투스 칩:

  • AEC-Q100 인증
  • Bluetooth 5.0 이상 지원
  • 2.4GHz RF 트랜시버
  • 저전력 Bluetooth 모드에서 96dBm의 매우 높은 수신 감도
  • 2Mbps 속도 지원
  • 병렬 다중 프로토콜 지원
  • BLE 및 ANT의 여러 프로토콜 지원
  • 안테나는 지향성 또는 전방향 안테나로 구성할 수 있습니다

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

개발 키트

HY-42Q155 — AUTO-PEPS 시스템-BNCM

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42Q155 AUTO-PEPS 시스템-BNCM

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

HY-42Q166 — AUTO-PEPS 시스템-BT 안테나 1

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42Q166 AUTO-PEPS 시스템-BT 안테나 1

close
버전: null
출시 날짜:
개발 키트

HY-42Q188 — AUTO-PEPS 시스템-BT 안테나 2

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-42Q188 AUTO-PEPS 시스템-BT 안테나 2

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.