TTC-3P-BLE-CGM-SIP

개요

TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다. 

SR-2340220I1N은 연속 모니터링을 위해 혈당 센서를 사용합니다. BLE 칩은 혈당 분석 알고리즘을 통합하고 암호화된 데이터를 BLE 프로토콜을 통해 안전하게 휴대폰으로 전송합니다. 사용자는 앱을 통해 모니터링 그래프와 데이터를 얻을 수 있습니다.
SR-2340220I1N은 15일 연속 사용을 지원합니다.

특징
  • 강력한 48MHz Arm® Cortex®M0+ 프로세서, 512KB 플래시, 12KB ROM
  • OTA(over-the-air) 업그레이드 지원
저전력 2.4GHz 제품
CC2340R5 초저 대기 전류, 512kB 플래시 및 +8dBm의 Bluetooth, Zigbee, Thread 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

SR-2340220I1N — CC2340 CGM SiP

지원되는 제품 및 하드웨어

SR-2340220I1N CC2340 CGM SiP

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.