TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE

개요

TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다. 
HY-330001 모듈은 Wi-Fi® 6 무선 모듈의 핵심 설계로 TI CC3300을 기반으로 합니다. Wi-Fi는 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC, 베이스밴드 및 RF 트랜시버, 2.4GHz, 20MHz, 단일 공간 스트리밍, 하드웨어 기반 암호화 및 암호 해독, WPA2 및 WPA3, 4비트 SDIO 호스트 인터페이스 및 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량을 지원합니다. 이 모듈은 44핀 스탬프 홀과 함께 포장됩니다. 크기는 차폐 커버를 포함하여 12*12*2.5mm입니다.

특징
  • Wi-Fi 6(802.11ax),
  • TCP/IP 스택을 실행할 수 있는 모든 프로세서 또는 MCU 호스트에 대한 컴패니언 IC,
  • 최대 +20.5dBm의 출력 전원을 지원하는 완전한 무선 솔루션을 위한 통합 2.4GHz PA,
  • 작동 온도: -40°C~+105°C,
  • 최대 50Mbps의 애플리케이션 처리량.
Wi-Fi 제품
CC3300 — SimpleLink™ Wi-Fi 6 컴패니언 IC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

HY-330001 — WiFi 통신 모듈 IoT 네트워킹 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-330001 — WiFi 통신 모듈 IoT 네트워킹 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.