TTC-3P-CHANNEL-SOUNDING

개요

TTC는 차량용 디지털 핵심 제품의 대량 생산을 최초로 달성했으며 주요 차량용 OEM과의 프로젝트 협력을 유지하고 있습니다. 


HY-27P101PC 및 HY-27P103WC는 AEC-Q100 인증 차량용 애플리케이션을 위한 Bluetooth 저에너지(5.3 이상) 모듈입니다. Bluetooth 채널 사운딩(고정밀 거리 측정)을 지원합니다. 차량용 장치 사양 온도 등급 2: ( –40°C~+105°C).  
이러한 장치는 PEPS(패시브 엔트리 패시브 스타트), PaaK(모바일 키), RKE(원격 키리스 엔트리)를 포함한 차량 액세스와 같은 애플리케이션의 저전력 무선 통신에 최적화되었습니다. 

특징
  • Bluetooth 5.3 및 향후 Bluetooth 6.0 지원 
  • Bluetooth 채널 사운딩 기술 및 VCE 후처리 가속기 지원.  
  • 효율적인 저에너지 알고리즘 실행을 위한 VCE 가속기.    
  • ARM Cortex M33 TrustZone-M 기반의 신뢰할 수 있는 실행 환경 지원, 가속화된 암호화 및 난수 생성 작업을 지원하는 격리된 HSM 환경, 보안 부팅 및 펌웨어 업데이트를 통한 고급 보안 구현 도구.
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2745P10-Q1 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD, +20dBm을 지원하는 차량용 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU CC2745R10-Q1 1MB 플래시, HSM, APU, CAN-FD를 지원하는 오토모티브 SimpleLink™ Bluetooth® LE 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

HY-27P101-PC — 채널 사운딩을 지원하는 Bluetooth LE 5.3 및 6.0 차량용 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-27P101-PC 채널 사운딩을 지원하는 Bluetooth LE 5.3 및 6.0 차량용 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

HY-27P103-WC — 채널 사운딩을 지원하는 Bluetooth LE 5.3 및 6.0 차량용 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-27P103-WC 채널 사운딩을 지원하는 Bluetooth LE 5.3 및 6.0 차량용 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
도터 카드

SR-2745020C1Q — 오토모티브 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

SR-2745020C1Q 오토모티브 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.