TTC-3P-SUB-1GHZ-MODULES

개요

IEEE 802.15.4g, g, IP 지원 스마트 개체(6LoWPAN), 무선 M-버스, KNX 시스템, Wi-SUN™ 및 독점 시스템을 지원합니다. OTA(Over-the-Air) 업그레이드 및 장거리 통신을 지원합니다. 315-, 433-, 470-, 500-, 779-, 868, 915, 920MHz ISM 및 SRD 시스템.

CC1312R 디바이스는 IEEE 802.15.4g, IPv6 지원 스마트 개체(6LoWPAN), MIOTY®, Wi-SUN® 및 TI 15.4-스택(Sub-1 GHz)을 포함하는 독점 시스템을 지원하는 다중 프로토콜 Sub-1GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU)입니다. 이 장치는 건물 보안 시스템, HVAC, 스마트 계량기, 의료, 유선 네트워킹, 휴대용 전자 제품, 홈시어터 및 엔터테인먼트, 연결된 주변 장치 시장의 저전력 무선 통신 및 고급 감지에 최적화되어 있습니다.
169, 433, 470 ~ 510, 868 및 902 ~ 928MHz ISM 및 SRD 시스템을 지원합니다.

CC1352P7 디바이스는 다중 프로토콜 및 다중 대역 Sub-1GHz 및 2.4GHz 무선 마이크로컨트롤러(MCU)로서 Thread, Zigbee, Bluetooth 5.2 저에너지, IEEE 802.15.4G, IPv6 지원 스마트 사물(6LoWPAN), mioty, Wi-SUN, TI 15.4-Stack을 포함한 독점 시스템(Sub-1GHz 및 2.4GHz) 및 동적 다중 프로토콜 관리자(DMM) 드라이버를 통한 동시 다중 프로토콜을 지원합니다. CC1352P7 은 Arm® Cortex® M4F 주 프로세서를 기반으로 하며 그리드 인프라, 건물 자동화, 소매 자동화, 개인용 전자 제품 및 의료용 애플리케이션의 저전력 무선 통신 및 고급 감지를 위해 최적화되었습니다.

CC1350은 Sub-1GHz 및 2.4GHz 주파수 대역을 지원하는 혁신적인 이중 대역 무선 마이크로컨트롤러로, 세계 최초의 이러한 마이크로컨트롤러입니다. EEMBC CoreMark® 점수가 142점, EEMBC ULPBench™ 점수가 158점인 강력한 Arm® Cortex®-M3 프로세서가 장착되어 있습니다. CC1350은 최대 48MHz의 클록 속도, 128KB의 시스템 프로그래머블 플래시 메모리 및 8KB의 SRAM 캐시, 20KB의 저전력 SRAM을 제공합니다. OTA 업데이트를 지원하고, 독립적인 저전력 센서 컨트롤러와 타이머, ADC, UART, SPI, I2C 및 RTC와 같은 풍부한 주변 장치를 갖추고 있습니다. CC1350은 AES-128 보안 모듈과 TRNG(순수 난수 발생기)가 탑재되어 있으며 8개의 정전식 키를 지원합니다.

CC430은 배터리로 작동되는 애플리케이션과 에너지 하베스팅 디바이스를 위해 설계된 소형 저전력 무선 통신 SoC(System-on-Chip)입니다. 16비트 마이크로컨트롤러를 탑재하고 최대 20MHz 시스템 클록을 지원하며, 2V~3.6V 전압 범위 내에서 작동합니다. CC430은 최저 2.0µA의 대기 전력 소모와 대기 모드에서 빠른 시작 시간을 특징으로 하며 에너지 효율에 최적화되어 있습니다.
여러 통신 인터페이스, 12비트 ADC, 실시간 클록, 콤퍼레이터 및 LCD 구동 옵션이 포함되어 있습니다. AES 암호화 및 하드웨어 멀티플라이어를 통해 보안이 강화됩니다. RF 트랜시버는 다양한 주파수 대역 및 데이터 속도를 지원하며 고감도 및 리시버 선택성을 유지합니다. 규정 표준 및 무선 M-Bus 프로토콜 지원을 준수하여 CC430은 저전력 무선 통신이 필요한 애플리케이션에 다양하게 활용할 수 있습니다.

특징
  • 풍부하고 확장 가능한 GPIO: 최대 30, 장거리: 2500M, 낮은 소비 전력: <1uA, 다양한 비용 효율적인 솔루션 및 다양한 안테나 모드.
  • 풍부하고 확장 가능한 GPIO: 최대 30, 장거리: 1000M, 낮은 소비 전력: <1uA, 다양한 비용 효율적인 솔루션 및 다양한 안테나 모드.
  • 풍부하고 확장 가능한 GPIO: 최대 26, 장거리: 1400M, 낮은 소비 전력: <1uA, 다양한 비용 효율적인 솔루션 및 다양한 안테나 모드.
  • 풍부하고 확장 가능한 GPIO: 최대 10, 장거리: 600M, 낮은 소비 전력: <1uA, 다양한 비용 효율적인 솔루션 및 다양한 안테나 모드.
  • 풍부하고 확장 가능한 GPIO: 최대 30, 장거리: 1000M, 낮은 소비 전력: <1uA, 다양한 비용 효율적인 솔루션 및 다양한 안테나 모드.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

개발 키트

HY-131001IC — SUB 1GHZ 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-131001IC — SUB 1GHZ 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

HY-131201IC — SUB 1GHZ 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-131201IC — SUB 1GHZ 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

HY-135004IC — HY-135004IC

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-135004IC — HY-135004IC

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

HY-1352P7PC — SUB 1GHZ 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-1352P7PC — SUB 1GHZ 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

HY-430001IC — SUB 1GHZ 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-430001IC — SUB 1GHZ 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.