TTC-3P-WBMS-MODULE

개요

TTC는 수년 동안 무선 통신 기술과 응용 분야에 주력하고 있으며 BLE, WIFI, NFC, Zigbee, Thread와 같은 제품 프로토콜 스택의 애플리케이션, 시스템 호환성, 다중 장치 상호 연결, 포괄적인 역할 애플리케이션, 복잡한 위치 조정 알고리즘을 전문으로 합니다. 
SimpleLink™ 2.4GHz CC2662R-Q1 장치는 무선 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 AEC-Q100 호환 무선 MCU(마이크로컨트롤러)입니다. 이 장치는 BMS(배터리 관리 시스템) 및 케이블 교체와 같은 애플리케이션의 저전력 무선 통신에 최적화되어 있습니다. 
HY-26R101CC의 모듈 크기는 25.2*15.2*2.7mm입니다.

특징
  • 강력한 48MHz Arm® Cortex®-M4F 프로세서, 352KB 플래시, 256KB ROM    
  • SimpleLink™ WBMS를 지원하는 프로그래머블 무선    
  • OTA(over-the-air) 업그레이드 지원    
  • -40°C~+105°C의 주변 작동 온도 범위
차량용 무선 커넥티비티 제품
CC2662R-Q1 — 무선 배터리 관리 시스템을 위한 차량용 등급 SimpleLink™ 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

HY-26R101CC — 차량 WBMS 통신 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

HY-26R101CC — 차량 WBMS 통신 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.