TUSB1044AEVM

TUSB1044AEVM

지금 주문하기

개요

TUSB1044A는 최대 10Gbps의 데이터 전송 속도를 지원하는 USB Type-C® 대체 모드 리드라이버 스위치입니다. 프로토콜에 구애받지 않는 이 선형 리드라이버는 DisplayPort™를 포함한 USB Type-C 대체 모드 인터페이스를 지원할 수 있습니다. 또한 TUSB1044A는 USB3.2 x2 모드에서 작동할 때 최대 20Gbps의 USB 3.2 데이터 속도를 지원합니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이
  • DisplayPort 싱크 모드로 작동
  • 5V DC IN을 통한 외부 전원 필요
  • 평가를 위해 기존 USB 또는 USB Type-C 시스템과 함께 사용됨
USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB1044A — USB Type-C 10Gbps USB 3.2 x2 다중 프로토콜 양방향 선형 리드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB1044AEVM — TUSB1044A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB1044A Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 3. 12
인증서 TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 3. 5