TUSB320EVM

TUSB320EVM

지금 주문하기

개요

The TUSB320EVM can be configured to operate in DFP, UFP, or DRP mode via DIP switch selection and/or I2C control. All of the control inputs are also selectable via DIP switch configuration. The TUSB320 devices can be used with legacy USB systems or Type-C systems for evaluation purposes.

특징
  • Plug and play design
  • The EVM can be configured to be used for the evaluation of DFP, UFP, or DRP Type-C implementation
  • The EVM can also be configured to operate in I2C or GPIO mode. Default configuration is I2C
  • EVM configurable by  DIP switches
DC/DC 컨버터
TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

 

eFuse(통합 핫 스왑)
TPS25910 — 2.9V~20V, 30mΩ, 0.8~6.5A eFuse

 

USB-C 컨트롤러
TUSB320 — USB 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB320EVM — TUSB320 EVM(평가 모듈)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB320EVM — TUSB320 EVM(평가 모듈)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB320 EVM User's Guide (Rev. B) 2015. 10. 22
인증서 TUSB320EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2