TUSB521Q1-EVM

TUSB521Q1-EVM

지금 주문하기

개요

TUSB521Q1-EVM은 최대 5Gbps의 데이터 속도를 지원하는 선형 재구동 스위치입니다. 이 디바이스는 5세대 USB 리드라이버 기술을 사용합니다. TUSB521Q1-EVM은 두 개의 디바이스 및 다운스트림 허브와 함께 호스트/허브 업스트림과 함께 사용하여 TUSB521-Q1이 제공할 수 있는 재구동 기능과 멀티플렉서 기능을 혼합하여 시연할 수 있습니다.

특징
  • USB Type-C® 2:1 또는 1:2 리드라이버 멀티플렉서
  • USB 3.2 최대 5Gbps 지원
  • 초저전력 아키텍처
  • 2.5GHz에서 최대 12dB 이퀄라이제이션을 지원하는 선형 리드라이버
  • GPIO 또는 I²C를 통한 구성
  • 차량용 등급 2 온도 범위: -40°C~105°C
USB 리드라이버 및 멀티플렉서
TUSB521-Q1 — 차량용 USB Type-C® 5Gbps 선형 리드라이버 멀티플렉서 및 디멀티플렉서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB521Q1-EVM — TUSB521-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB521-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 4. 22
인증서 TUSB521Q1-EVM Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 3. 5