TUSB546EVM
TUSB546 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
TUSB546EVM
개요
TUSB546 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈(TUSB546EVM)은 USB Type-C 다운스트림 방향 포트(호스트) 인터페이스를 통해 5Gbps USB 데이터 및 8.1Gbps DisplayPort™ 비디오를 지원하는 USB Type-C 대체 모드 리드라이버 스위치를 제공합니다. 이 EVM은 TUSB546-DCI 5G USB Type-C 선형 리드라이버 스위치와 TPS65982 Type-C PD 컨트롤러를 탑재한 2칩 솔루션을 통해 USB 및 비디오에 더 나은 신호 무결성을 제공하며 전원 공급 기능을 제공합니다.
특징
- 플러그 앤 플레이 설계
- I2C 제어를 통해 DFP, UFP 또는 DRP 모드에서 작동
- DIP 스위치 구성을 통해 선택 가능
- 평가를 위해 기존 USB 시스템 또는 Type-C 시스템과 함께 사용됨
- 5V DC IN을 통한 외부 전원은 필요하지 않음
- TUSB546EVM INT017 보드
DC/DC converters
USB Type-C 및 USB 전원 공급 IC
주문 및 개발 시작
평가 보드
TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
TUSB546EVM — TUSB546 USB Type-C™ 대체 모드 리드라이버 스위치 평가 모듈
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TUSB546 USB Type-C™ Enabler EVM | 2016. 8. 30 | ||
| 인증서 | TUSB546EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |