TUSB8041EVM

TUSB8041EVM

지금 주문하기

개요

The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.

특징
  •  Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
  •  Test through on-board jumpers & LEDs
  •  Quick connect to a USB-enable host
  •  I²C Bus
USB 허브
TUSB8041 — 4포트 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 허브 TUSB8041-Q1 — 차량용 4포트 SuperSpeed 5Gbps USB 3.0 허브
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TUSB8041EVM — 4포트 USB 3.0 SuperSpeed 허브 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TUSB8041EVM — 4포트 USB 3.0 SuperSpeed 허브 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide 2014. 5. 16
인증서 TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2