TX73L64EVM

TX73L64EVM

지금 주문하기

개요

TX73L64EVM은 장치의 다양한 구동 강도, 다양한 전압 레벨 및 다양한 모드에서 TX73L64 장치를 평가하는 데 사용됩니다. 이 평가 모듈(EVM)에는 필요한 제어 신호와 온보드 전력 생성 기능이 모두 포함되어 있어 외부 장비의 필요성을 줄입니다. 또한 평가 시스템에는 장치에 다양한 모드와 패턴을 손쉽게 프로그래밍하기 위한 Microsoft® Windows®용 GUI 소프트웨어도 포함되어 있습니다.

특징
  • 64채널 3레벨 펄서
  • 활성 전송/수신(T/R) 스위치
  • CMOS 직렬 프로그래밍 인터페이스 지원(최대 50MHz)
  • 온칩 전송 빔 포머
  • 최대 게인이 24dB이고 55dBc의 HD2와 5MHz에서 40dBc의 HD3을 지원하는 LNA

  • 미니 USB 케이블

초음파 AFE
TX73L64 — 전송 빔포머 및 저잡음 증폭기가 통합된 64채널, 3레벨, 1A 펄서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서가 제공됩니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

TX73L64EVM — TX73L64 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

TX73L64EVM — TX73L64 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TX73L64EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 2. 28