UART-ANALYZER-EVM

UART 프로토콜 분석 도구

UART-ANALYZER-EVM

지금 주문하기

개요

UART-ANALYZER-EVM은 UART-over-CAN 시스템을 모니터링하고 문제를 해결하도록 설계된 버스 스니퍼 및 진단 툴입니다. 다양한 연결 옵션을 갖춘 EVM은 UART-over-CAN 물리적 연결 및 직접 UART 연결 모두와 호환됩니다. 보드에는 대상 UART-over-CAN 버스 통합을 위한 바나나 잭 포트, 직접 UART 연결을 위한 표준 3x1 핀 헤더, PC 상호 작용을 위한 마이크로 USB 포트가 있습니다. 포함된 GUI로 고급 데이터 캡처, 필터링, 스크립트 기반 실험을 할 수 있어 개발 및 디버깅 애플리케이션을 위한 필수 툴입니다.

특징
  • 포괄적인 UART-over-CAN 버스 모니터링: 심층 진단을 위해 트래픽 데이터를 캡처 및 로깅.
  • 사용하기 쉬운 GUI: 데이터 캡처, 분석, 필터링 및 UART 데이터 내보내기를 위한 SuperSniffer GUI가 포함되어 있습니다.
  • 스크립트 기반 실험: 레지스터 읽기/쓰기 명령을 생성하고 개발을 간소화하는 "Scriptor"를 제공합니다.
  • 실시간 터미널 지원: 명령줄 제어 및 고급 디버깅을 위해 RealTerm과 호환됩니다.
  • 광범위한 애플리케이션 호환성: 테스트 및 개발을 위해 UART-over-CAN 기반 대상 하드웨어와 상호 작용하도록 설계되었습니다.

  • USB 케이블

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

UART 분석기 EVM(스니퍼 툴) 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

UART-ANALYZER-EVM — UART 프로토콜 분석 도구

지원되는 제품 및 하드웨어

UART-ANALYZER-EVM UART 프로토콜 분석 도구