UCC14131EVM-070

UCC14131EVM-070

지금 주문하기

개요

UCC14131-Q1은 DC/DC 컨버터 모듈로, 1.5W의 5kVRMS, 낮은 프로파일의 절연 전원, 3.5mm 넓은 본체 SOIC 통합 패키지를 제공합니다. UCC14131EVM-070 EVM은 11.5VIN부터 14VIN까지 작동할 수 있으며 12V 및 5V의 듀얼 양극 출력으로 구성되어 있습니다. 이 EVM은 고전압, 산업용 및 차량용 인버터, 배터리 관리 시스템, 충전소, 다양한 절연 장비 애플리케이션에 사용되는 GaN, Si, SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 IC에 필요한 일반적인 바이어스 전원 전압을 보여줍니다.

특징
  • GaN, Si, SiC 및 IGBT 게이트 드라이버 IC 바이어스용 듀얼 양극 12V 및 5V 출력 전압을 지원하는 UCC14131-Q1 1.5W DC/DC 컨버터 모듈
  • 낮은 프로파일, 12.8 x 7.55 x 3.55mm 너비 본체, 36핀 SOIC 패키지에 완전히 통합된 변압기, 전력계 및 제어
  • AEC-Q100, 최대 105°C의 최대 정격 전력, 3.5pF 절연 커패시턴스, SSM 주파수 변조 및 낮은 전자기 방출
  • 5kVRMS 절연, 입력 OVP, 출력 OCP, 전원 제한, 전원 양호, 활성화 및 통합 소프트 스타트
  • EVM은 사용이 편리한 테스트 플랫폼에서 GaN, Si, SiC 및 IGBT 게이트 드라이브 바이어스 애플리케이션에 가장 중요한 기능을 시연
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC14130-Q1 — 오토모티브, 1.5W, 12Vin~15Vin, 12Vout~15Vout 고밀도 > 3kVRMS 절연 DC/DC 모듈 UCC14131-Q1 — 차량용, 1.5W, 12V~15V VIN, 12V~15V VOUT 고밀도 5kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC14131EVM-070 — UCC14131-Q1 1.5W 듀얼 출력 절연 DC/DC 컨버터 게이트 드라이버 바이어스용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC14131EVM-070 — UCC14131-Q1 1.5W 듀얼 출력 절연 DC/DC 컨버터 게이트 드라이버 바이어스용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC14131-Q1 UCC14131EVM-070 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 9. 11
인증서 UCC14131EVM-070 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 3. 15