UCC24610EVM-563

UCC24610EVM-563

지금 주문하기

개요

UCC24610EVM-563은 UCC24610으로 제어되는 2차측 동기 정류를 지원하는 25W, 5V 오프라인 DCM 플라이백 컨버터입니다. 1차측 제어는 UCC28610 그린 모드 플라이백 컨트롤러에서 제공합니다.

특징
  • 자체 동기화 2차측 컨트롤러
  • 최대 1MHz 작동 주파수
  • VDS MOSFET 감지
  • 3A 싱크, 2A 소스 게이트 구동 능력
  • 90+ 설계를 위한 마이크로 전력 절전 전류
  • 잘못된 트리거링 필터
  • 20ns 턴오프 전파 지연
  • CCM 작동을 위한 동기 입력
AC/DC 컨트롤러
UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC24610EVM-563 — Evaluation Module for UCC24610 Secondary Side Synchronous Rectifier Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC24610EVM-563 — Evaluation Module for UCC24610 Secondary Side Synchronous Rectifier Controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC24610EVM-563 2010. 7. 1
인증서 UCC24610EVM-563 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2