UCC24610EVM-693

UCC24610EVM-693

지금 주문하기

개요

UCC24610EVM-693은 기존 고객 시스템에서 쇼트키 다이오드 대체용으로 사용되는 다이오드 교체 데모 카드입니다. 이 부속 카드는 UCC24610 컨트롤러, 5V, 10W 출력 컨버터에 적합한 FET 및 지원 부품으로 구성됩니다. UCC24610EVM-693은 기존 다이오드를 제거한 후 몇 개의 회선으로 고객 컨버터에 손쉽게 연결할 수 있습니다.

특징
  • 자체 동기화 2차측 컨트롤러
  • 최대 1MHz 작동 주파수
  • VDS MOSFET 감지
  • 3A 싱크, 2A 소스 게이트 구동 능력
  • 90개 이상의 설계를 위한 마이크로 전력 절전 전류
  • 잘못된 트리거링 필터
  • 20ns 턴오프 전파 지연
  • CCM 작동을 위한 동기 입력
AC/DC 컨트롤러
UCC24610 — 2차 측 동기형 정류기 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

도터 카드

UCC24610EVM-693 — UCC24610 2차측 동기 정류기 컨트롤러용 다이오드 교체 데모 카드

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC24610EVM-693 — UCC24610 2차측 동기 정류기 컨트롤러용 다이오드 교체 데모 카드

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Using the UCC24610EVM-693 2010. 9. 3