UCC25630-1EVM-291

UCC25630-1EVM-291

지금 주문하기

개요

UCC25630-1EVM-291은 LLC 컨트롤러 UCC256301이 탑재된 LLC 공진 하프 브리지 DC-DC 전원 컨버터의 EVM입니다. UCC25630-1EVM-291은 340Vdc~410Vdc의 DC 라인 입력, 85VAC~264VAC의 AC 입력 전압을 수용하며 최대 부하 출력 전력 120W 또는 최대 출력 전류 10A의 공칭 12Vdc를 출력합니다.

특징
  • 최적화된 저전력 기능으로 극도로 낮은 대기 전력을 구현
  • 적응형 임계값을 사용하는 고급 버스트 모드
  • 정전 용량 영역 회피 체계 개선
  • 적응형 데드타임
  • X 커패시터 방전
AC/DC 컨트롤러
UCC256301 — 초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러 UCC256302 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러 UCC256303 — 낮은 대기 전력을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러 UCC256304 — 낮은 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 넓은 Vin LLC 공진 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC25630-1EVM-291 — UCC256301 LLC 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using UCC25630-1EVM-291 (Rev. B) 2018. 1. 30
인증서 UCC25630-1EVM-291 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2