UCC25640EVM-020

UCC25640EVM-020

지금 주문하기

개요

UCC25640EVM-020은 UCC256404를 사용하는 180W, LLC 공진 컨버터입니다. 이 EVM은 360V~410V의 DC 입력, 85VAC~264VAC의 AC 입력 전압, 180W의 전부하 출력 전원을 갖는 12VDC 출력을 지원합니다.

특징
  • 낮은 가청 잡음 및 낮은 대기 전력을 위한 최적화된 버스트 모드 기능
  • 통합 고전압 시동 및 통합 게이트 드라이버로 총 BOM 수 감소
  • 과전압, 과전류 및 제로 전류 스위칭 감지를 포함한 강력한 보호 기능
  • X 커패시터 방전 기능

  • 일반 텍사스 인스트루먼트 고전압 평가(TI_HV_EVM)

AC/DC 컨트롤러
UCC256402 초저 대기 전력의 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러 UCC256403 초저전력 및 초저소음 대기 작동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러 UCC256404 초저전력 및 초저소음 대기 작동 및 고전압 시동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

 

션트 전압 레퍼런스
TLVH431 1.5% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC25640EVM-020 — UCC25640x half bridge LLC evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC25640EVM-020 UCC25640x half bridge LLC evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 How to reduce audible noise and power consumption at standby in your AC/DC design PDF | HTML 2020. 4. 22
사용 설명서 UCC25640EVM-020 User Guide (Rev. B) 2019. 11. 26
인증서 UCC25640EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 2. 6