UCC27735Q1EVM

UCC27735Q1EVM

지금 주문하기

개요

UCC27735-Q1 평가 모듈(EVM)은 UCC27735-Q1 드라이버 성능을 평가하고 데이터 시트 매개 변수와 비교하기 개발되었으며, 소스 및 싱크 게이트 저항 유연성을 제공하기 위해 외부 전동 장치에 연결할 수도 있습니다. UCC27735Q1EVM 평가 보드는 표면 실장 테스트 포인트를 이용하여 LI, HI, VDD 및 HB 입력에 연결하도록 해줍니다. 다양한 테스트 포인트가 제공되어 UCC27735-Q1을 측정할 수 있습니다. 입력 바이어스는 VHB-VHS 고압측 바이어스를 VCC에서 공급받거나 외부 추가 바이어스를 추가하여 VHBVHS를 직접 공급하도록 구성되었습니다. 고압측 및 저압측 드라이버 출력 반환이 HS 및 GND에서 각각 분리되어 UCC27735-Q1 HS 음의 전압 기능을 평가할 수 있습니다.

특징
  • UCC27735-Q1 게이트 드라이버의 저전압 기능을 위한 EVM
  • 10V~21V VCC 전원 공급 장치 범위
  • TTL 호환 입력
  • 바이어스 공급 바이패스 커패시턴스, 게이트 드라이브 저항 선택에 최적화된 PCB 레이아웃
  • 게이트 드라이브 네트워크 평가를 위한 정전식 부하, 외부 게이트 드라이브 저항 및 다이오드
  • 대부분의 데이터 시트 매개 변수를 신속하게 확인할 수 있습니다
  • 테스트 지점을 통해 UCC27735-Q1의 모든 주요 핀 조사 가능
하프 브리지 드라이버
UCC27734 — 9V UVLO, 높은 dV/dt 내성 및 인터록을 지원하는 700V 3.5A/4A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27734-Q1 — 9V UVLO, 높은 dV/dt 내성 및 인터록을 지원하는 차량용, 700V 3.5A/4A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27735 — 9V UVLO, 높은 dV/dt 내성 인터록 및 활성화를 지원하는 700V 3.5A/4A 하프 브리지 게이트 드라이버 UCC27735-Q1 — 9V UVLO, dV/dt 내성, 인터록 및 활성화를 지원하는 차량용, 700V 3.5A/4A 하프 브리지 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V, 4A/4A 하프 브리지 드라이버용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC27735Q1EVM — UCC27735-Q1 700V, 4A/4A 하프 브리지 드라이버용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCC27735Q1EVM User's Guide PDF | HTML 2025. 9. 8
인증서 UCC27735Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 7. 1