UCC28019AEVM

UCC28019AEVM

지금 주문하기

개요

UCC28019A 평가 모듈(EVM)은 350W 오프라인 PFC(역률 보정) 부스트 컨버터로, 0.9A의 부하 전류에서 390V 정전압 출력을 제공합니다. 이 PFC 컨버터는 85VAC~265VAC의 입력 전압 범위를 수용하며, 65kHz의 고정 주파수에서 평균 전류 모드 제어를 사용합니다. UCC28019A는 안전한 시스템 작동을 보장하는 다양한 보호 기능을 통합합니다. UCC28019AEVM은 UCC28019A 연속 전류 모드 PFC 컨트롤러 사용에 따른 많은 이점을 강조하여 보여줍니다. 이 컨트롤러는 65kHz의 고정 주파수에서 평균 전류 모드 제어로 작동합니다. 간단한 외부 전류 및 전압 루프 보상과 고급 보호 기능을 갖춘 이 컨트롤러는 서버 및 데스크톱 전원 공급 장치, 전기 통신 정류기 및 가정용 전자 기기에 이상적입니다. 이 사용 설명서는 단면 인쇄 회로 보드 애플리케이션의 회로도, 부품 목록, 어셈블리 도면 및 일반적인 PFC 애플리케이션에서 UCC28019A를 평가하는 데 필요한 테스트 설정을 제공합니다.

애플리케이션: UCC28019A는 다음을 포함한 고효율 및 고급 고장 보호 기능이 필요한 고전력 오프라인 시스템에 사용하기에 적합합니다.

  • 서버 및 데스크톱 전원 공급 장치
  • 텔레콤 정류기
  • 가정용 전자 기기

특징
  • 350W, 390V 출력
  • 범용 오프라인 입력 전압 범위
  • 평균 전류 모드 PWM 제어
  • 고정 65kHz 오실레이터 주파수
  • 사이클별 피크 과전류 제한
  • VCC 저압 록아웃
  • 전압 조정 개방형 루프 감지
  • 출력 부족 전압 보호
  • 출력 과전압 보호
  • AC 입력 브라운아웃 보호
  • 동적 응답 향상
  • 소프트 스타트
AC/DC 컨트롤러
UCC28019A — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 65kHz CCM PFC 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28019AEVM — UCC28019AEVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28019A — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 65kHz CCM PFC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 평가 모듈

SLUC117 — UCC28019A Design Calculator

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2012. 10. 11
제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28019A — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 65kHz CCM PFC 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
UCC28019AEVM — UCC28019AEVM 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc117 or www.ti.com/lit/xx/sluc117e/sluc117e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC117. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC28019AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) 2009. 5. 7