UCC28740EVM-525

UCC28740EVM-525

지금 주문하기

개요

UCC28740EVM-525 평가 모듈은 정전압(CV) 및 정전류(CC) 출력 제어 기능을 제공하는 10W 오프라인 불연속 모드(DCM) 플라이백 컨버터입니다. 이 설계는 정밀한 전압 레귤레이션을 위해 옵토커플러 피드백을 사용하여 큰 부하 변동에 대한 과도 응답을 개선하였으며, 정확한 정전류 제어를 위해 1차측 제어 방식을 사용합니다. UCC28740 제어기는 전체 작동 범위에서 효율을 극대화하기 위해 제어 알고리즘에 주파수 변조, 피크 1차 전류 변조, 밸리 스위칭 및 밸리 스키핑을 사용합니다.

특징
  • 범용 AC 입력 및 5V/2.1A 출력
  • < 20mW 무부하 전력
  • 평균 효율 > 80%
  • 정전압 조정 및 빠른 동적 응답을 위한 옵토커플링된 피드백
  • 정밀한 정전류 성능을 위한 1차측 제어(±5% 출력 전류 편차)
  • 벌크 레일에서 직접 전원을 기동하기 위한 내부 700V 시동 스위치
  • 최고 전체 효율을 위한 의사 공진 밸리 스위칭 동작
  • 보호 기능: 보호 기능: 과전압, 저전압 입력, 과전류 및 단락
AC/DC 컨트롤러
LM5023 AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러 UCC28710 PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28711 PSR, 밸리 스위칭, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM UCC28740 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러 UCC28740-Q1 HV 시동 및 옵토커플러 피드백이 통합된 오토모티브 초저 대기, 플라이백 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28740EVM-525 UCC28740EVM-525 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCC28740EVM-525 2013. 7. 2
인증서 UCC28740EVM-525 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
LM5023-2NBEVM LM5023 19V 65W 노트북 어댑터 평가 모듈 UCC28711EVM-160 UCC28711 평가 모듈