UCC28950EVM-442

UCC28950 600W, 위상 전환, 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

UCC28950EVM-442

지금 주문하기

개요

UCC28950EVM-442는 370V~410V DC 입력을 정전압 12V 출력으로 변환하는 600W 위상 변이 풀 브리지 컨버터입니다. 이 컨버터는 부하가 50%까지 낮아져도 ZVS를 유지하도록 설계되었습니다. 이 600W EVM은 50%~100% 부하의 ZVS를 달성하여 UCC28950 제어 장치를 고효율 애플리케이션에 사용하는 방법을 시연하도록 설계되었습니다. 이러한 고효율을 달성하기 위해 UCC28950은 풀 브리지 컨버터의 2차측 동기 정류기를 구동하도록 설계되었습니다. UCC28950은 또한 버스트 모드와 DCM 기능을 통합하여 무부하 효율성을 개선합니다.

특징
  • 50%~100% 부하의 ZVS
  • 80+ 애플리케이션을 위한 높은 효율
  • 그린 모드 요구 사항 충족을 위해 무부하 전력 손실을 줄이는 버스트 모드/DCM 기능
AC/DC 컨트롤러
UCC28950 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 UCC28950-Q1 오토모티브 8V~20V 풀 브리지, 위상 전환 PWM 컨트롤러(동기 정류 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC28950EVM-442 — UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC28950EVM-442 UCC28950 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
계산 툴

SLUC222 — UCC2895x Excel 설계 툴

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28950 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 UCC28950-Q1 오토모티브 8V~20V 풀 브리지, 위상 전환 PWM 컨트롤러(동기 정류 지원) UCC28951 넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 UCC28951-Q1 넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 오토모티브 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
UCC28950EVM-442 UCC28950 600W, 위상 전환, 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

SLUC222 UCC2895x Excel 설계 툴

close
버전: 01.00.00.0E
출시 날짜: 2025. 3. 7
제품
AC/DC 컨트롤러
UCC28950 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 UCC28950-Q1 오토모티브 8V~20V 풀 브리지, 위상 전환 PWM 컨트롤러(동기 정류 지원) UCC28951 넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 UCC28951-Q1 넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 오토모티브 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
UCC28950EVM-442 UCC28950 600W, 위상 전환, 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc222 or www.ti.com/lit/xx/sluc222d/sluc222e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC222. Please update any bookmarks accordingly.

TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 600-W, Phase-Shifted, Full-Bridge Converter (Rev. A) 2010. 5. 19
인증서 UCC28950EVM-442 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2