UCC35131EVM-118
UCC35131 evaluation module
UCC35131EVM-118
개요
이 EVM(평가 모듈)을 사용하면 설계자가 게이트 드라이버, 최대 2W의 IC 바이어스 전력, 최대 5kVRMS의 절연이 필요한 차량용 또는 산업용 애플리케이션에서 사용할 수 있는 UCC35131-Q1을 빠르고 효율적으로 평가할 수 있습니다. 이 EVM은 제품의 작은 크기, 높은 전력 밀도, 전압 조정 정확도, 그리고 SiC와 IGBT 게이트 드라이버에 안정적인 바이어스 전원을 제공하는 데 필요한 견고한 보호 기능을 보여줍니다.
특징
- Wide input voltage range: 5.5V ≤ VIN ≤ 20V
- High power density
- >5kVRMS isolation
- Open drain/power good (PG) signal
- Integrated protections: undervoltage lockout (UVLO), overvoltage lockout (OVLO), shortcircuit, overvoltage protection (OVP), undervoltage protection (UVP), and thermal shutdown
- ENA pin for logic enable, ON/OFF control
절연 전원 모듈(일체형 변압기)
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | UCC35131-Q1 Evaluation Module for Automotive and Industrial Bias Supply Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2025. 11. 5 | |
| 인증서 | UCC35131EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 11. 8 |