UCC35131-Q1
- Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation planar transformer
- Wide input range: 5.5V to 28V (with 22V OVLO)
- ≥ 2.0W typical output for VVIN = 12V ±10%, 12V ≤ VVDD-COM ≤ 18V, at TA ≤ 85°C
- ≥ 1.6W typical output for 8V ≤ VVIN ≤ 18V, 12V ≤ VVDD-COM ≤ 18V, at TA ≤ 85°C
- ≥ 0.6W typical output for 6V ≤ VVIN ≤ 7V, and ≥ 0.5W for VVIN = 5.5V, at TA ≤ 105°C
- Programmable (VDD – COM) output
voltage
- 12V to 18V, ≤ ±1.5% total regulation accuracy
- Programmable (VEE – COM) output voltage
- -2V to -8V, ≤ ±5% total regulation accuracy
- Adaptive spread spectrum modulation (SSM)
- Strong magnetic and radiated field immunities
- Reduced inrush current soft-start
- ENA pin for logic enable and programming input UVLO
- Open-drain Power-Good for fault indicator
- Integrated protections: UVLO, OVLO, short-circuit, OVP, UVP, and thermal shutdown.
- < 3pF isolation capacitance
- Static and dynamic CMTI > ±250kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- Safety-related certifications (Planned):
- Reinforced isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 / CSA component recognition program
- 16-pin, wide body SOIC package
The UCC35131-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT, SiC, Si and GaN isolated gate drivers and UIR Sensors. Its proprietary integrated transformer, flip-chip package, and advanced control architectures achieve high power density, low noise, and lowest system BOM. This device is capable of delivering 2.0W typical output power at 85oC ambient temperature. The highly accurate dual-output voltages, easily set by resistor dividers, enable low on-resistance, fast and reliable switching for SiC, IGBT and GaN devices. The low-latency feedback control reduces the output capacitance for fast load transient and supports dynamic voltage programming. The wide input voltage and adjustable VIN UVLO supports both wide battery voltage of electric vehicles and regulated input rails. It is operational from 5.5V to 20V VIN, and can withstand VIN overvoltage transient up to 28V.
The integrated protection features, fault-report Power-Good pin, and enable function increase system robustness and save external components. The SOIC package with 8.2mm creepage and clearance distance ensures high isolation capability.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | UCC35131-Q1 Automotive 2.0 W, 12 V VIN , High-Density, > 5kVRMS , Isolated DC/DC Module datasheet | PDF | HTML | 2025. 10. 8 | |
| 기술 문서 | 그리드 규모 전력 공급을 새롭게 바꿀 솔리드 스테이트 변압기 | PDF | HTML | 2026. 10. 30 | ||
| Application brief | Optimized Excitation Power Stage for Electrically Excited Synchronous Machines (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 5. 5 | ||
| 인증서 | UCC35131EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024. 11. 8 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC35131EVM-118 — UCC35131 평가 모듈
UCC35131-Q1-CALC — UCC35131-Q1 설계 계산기 툴
TIDA-011011 — 3.3kV SiC-FET용 절연 바이어스 전원이 있는 절연 게이트 드라이버 보드 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 최대 3.3kV 정격의 FET(전계 효과 트랜지스터)를 위한 게이트 구동 설계를 구현하기 위한 템플릿을 제공합니다. 출력 분할 방식의 단일 채널 절연 프리드라이버를 사용하여 고전류 싱크 및 소스 기능을 유지하면서 다양한 전력 FET 변형을 구동할 수 있습니다. 또한 출력 레일 전압이 제어되는 DC/DC 절연 바이어스 전원을 통합되어 구동 설계의 성능이 더욱 향상되었으며 더 낮은 RDS(on) 동작이 가능합니다.
TIDA-011012 — 중간 전압 애플리케이션 레퍼런스 설계를 위한 50kW SiC 기반 모듈식 솔리드 스테이트 변압기
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SO-MOD (DHA) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.