UCC5320SCEVM-058

UCC5320SCEVM-058

지금 주문하기

개요

UCC5320SCEVM은 UCC53xx 장치 제품군 평가에 사용되는 평가 모듈이며 사용한 장치가 무엇인지에 따라 사용자가 분할 출력, 밀러 클램프 또는 UVLO로 드라이버를 구성할 수 있도록 유연성을 제공합니다. EVM에는 최소한의 외부 부품으로 장치를 평가할 수 있는 충분한 테스트 포인트 및 점퍼 옵션이 있습니다.

특징
  • VCM = 1000V에서 100-kV/us 최소 및 CMTI(공통 모드 과도) 120-kV/us
  • 1A, 2A, 5A, 10A 피크 소스/싱크 드라이브 전류 옵션
  • 제품군 구성 3종을 모두 지원하는 유연성: 분할 출력, UVLO, 밀러 클램프
  • 10000Vpk 전압을 감내하는 절연 서지
  • 80ns(최소) 전파 지연

  • UCC5320SC 평가 모듈

절연 게이트 드라이버
UCC5310 — 밀러 클램프를 지원하는 기본/강화 4.3A/2.2A 단일 채널 절연 게이트 드라이버 UCC5320 — 4A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO UCC5350 — 10A/10A 싱글 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버(밀러 클램프 또는 분할 출력 지원) UCC5350-Q1 — 차량용, 10A 단일 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 밀러 클램프 또는 분할 출력 지원 UCC5390 — 17A 싱글 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 분할 출력 또는 이미터 기준 UVLO
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC isolated gate driver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC5320SCEVM-058 — UCC5320SC isolated gate driver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC5320SCEVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 UCC53x0xD Evaluation Module 2017. 6. 21