UCC5390SCDEVM-010

UCC5390SCDEVM-010

지금 주문하기

개요

UCC5390SCDEVM-010은 광범위한 구동 전압을 제공하는 재구성 가능한 바이어스 전원을 포함한 완전한 단일 채널 절연 게이트 드라이브 보드입니다. 이 EVM은 SOIC-8 패키지의 17A 분할 출력 기본 절연 UCC5390SCD 드라이버를 기반으로 합니다. 또한 이 설계에는 11V~33V의 단일 또는 분할 레일 드라이브 전압에 맞게 구성할 수 있는 SN6505B 기반 바이어스 서플라이가 포함되어 광범위한 Si 및 SiC FET 및 IGBT를 포괄합니다.

특징
  • 절연 바이어스 전원을 위한 레퍼런스 설계로 사용되는 EVM
  • 입력 및 출력 인터페이스를 지원하는 고성능 드라이버
  • 대부분의 데이터 시트 매개 변수를 테스트할 수 있는 기능
  • 다양한 드라이버의 성능을 호환되는 핀아웃과 비교할 수 있는 기능
절연 게이트 드라이버
UCC5350-Q1 차량용, 10A 단일 채널 기본/강화 절연 게이트 드라이버, 밀러 클램프 또는 분할 출력 지원 UCC5390 17A single-channel basic/reinforced isolated gate driver, split output or emitter-referenced UVLO
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC5390SCDEVM-010 — Compact Single-Channel 3-kVrms Isolated 17-A Gate Drive Bias Supply Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCC5390SCDEVM-010 Compact Single-Channel 3-kVrms Isolated 17-A Gate Drive Bias Supply Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC5390SCDEVM-010 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 UCC5390SCD With Isolated Bias Supply (Rev. A) 2018. 2. 7