UCC5880INVERTEREVM

UCC5880INVERTEREVM

지금 주문하기

개요

UCC5880INVERTEREVM 보드는 보드에 납땜된 100nF 커패시터 부하로 UCC5880-Q1 드라이버를 테스트하는 데 독립적으로 사용하거나 고전력 테스트를 위해 Wolfspeed XM3 SiC 기반 하프 브리지 전원 모듈을 직접 구동하는 데 사용할 수도 있습니다. UCC14240-Q1 절연 바이어스 전원 공급 장치 2개가 보드에 포함되어 있습니다. EVM은 일반 SPI, 데이지 체인 및 TI 주소 기반을 포함한 다양한 SPI 통신 방법을 유연하게 구성할 수 있습니다. EVM은 최대 300kW의 3상 인버터 테스트를 위한 실시간 마이크로컨트롤러 제어 카드인 Sitara™ 및 C2000™을 지원합니다.

특징
  • 분할 출력을 지원하는 듀얼 드라이버: 15A 피크 소스 및 싱크 경로와 5A 피크 소스 및 싱크 경로
  • 1차 및 2차측 액티브 단락 회로(ASC) 지원
  • 전원 트랜지스터 보호: 전원 트랜지스터 고장 중 DESAT, OC/SC, STO(프로그래밍 가능 소프트 턴오프) 및 2STO(2레벨 소프트 턴오프)
  • SPI 기반 장치 재구성, 검증, 감시 및 진단
  • 2개의 드라이버 및 바이어스 전원 공급 장치(하프 브리지 구성)
  • UCC14240-Q1 절연 바이어스 전원을 통한 정밀한 전압 조정

  • TMDSCNCD280039C 제어 카드에 연결하는 UCC5880INVERTEREVM 어댑터 보드
  • 어댑터 보드를 EVM에 연결하기 위한 리본 케이블

절연 게이트 드라이버
UCC5880-Q1 — 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버 UCC5881-Q1 — 고급 보호 기능을 지원하는 오토모티브, 20A, 실시간 가변 IGBT/SiC MOSFET 가변 게이트 드라이버

 

절연 전원 모듈(일체형 변압기)
UCC14240-Q1 — 차량용, 2.0W, 24Vin, 25Vout 고밀도 3kVRMS 이상 절연 DC/DC 모듈
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
추가 정보 요청

사용 설명서를 사용할 수 있습니다. 지금 요청

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02014 — 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계

UCC5880INVERTEREVM — UCC5880-Q1 evaluation module for variable isolated gate drive in traction inverters

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDM-02014 — 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCC5880INVERTEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 3. 13