UCD3138A64OEVM-662

UCD3138A64OEVM-662

지금 주문하기

개요

UCD3138A64OEVM-662 EVM은 절연 전원 애플리케이션에 최적화된 UCD3138A64 디지털 컨트롤러의 독립형 평가를 위한 사용이 간편한 테스트 플랫폼을 제공합니다. 80핀 소켓과 포괄적인 테스트 포인트를 갖춘 EVM을 통해 하드웨어 및 펌웨어 엔지니어는 디바이스의 여러 핀에서 신호를 개별적으로 조작하고 개방형 루프 작동을 연구할 수 있습니다. 또한 EVM은 간단한 폐쇄 루프 제어 구성을 실현할 수 있는 유연성을 제공합니다(예: PWM 출력 신호를 필터링하고 폐쇄 루프 제어에서 DC 전압을 조정하기 위해 RC 회로 사용).

장치와 통신할 수 있는 하드웨어 포트에는 PMBus 및 UART가 있습니다. 이 EVM은 최대 5V의 DC 입력을 수용하며 온보드 3.3V LDO를 사용하여 장치를 바이어싱할 수 있습니다. 또는 점퍼를 사용하면 PMBus 통신 핀을 사용하여 장치를 바이어스할 수 있습니다.

참고: 펌웨어를 다운로드하고 UCD3138A64OEVM-662의 UCD3138A64 장치를 프로그래밍하려면 USB-TO-GPIO 어댑터로 알려진 텍사스 인스트루먼트의 별도의 EVM이 필요합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 UCD3138A64OEVM-662과 함께 제공되지 않으며 별도로 구매해야 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 표준 A 타입에서 미니-B USB 케이블을 통해 호스트 PC와 UCD3138A64 사이의 통신 인터페이스 어댑터 또는 브리지 역할을 합니다. USB-TO-GPIO 어댑터는 아래 관련 제품 섹션에 나열되어 있습니다.

특징
  • UCD3138A64 80핀 디지털 컨트롤러의 모든 핀에 쉽게 액세스할 수 있는 테스트 지점
  • 장치를 쉽게 분리/교체할 수 있는 소켓
  • 모든 GPIO 및 ADC12 핀에 액세스 가능(각 핀에 온보드 RC 필터 사용)
  • 점퍼를 사용하여 다양한 평가 목표에 맞게 EVM을 조정하는 기능
  • 하드웨어 터미널: PMBus, UART 및 로직 분석기
  • 추가 메모리 저장을 위한 온보드 SPI 및 I2C 액세스 가능 EEPROM 포함
  • 장치 바이어스용 온보드 3.3V LDO를 갖춘 외부 5.0V 전원 입력(PMBus 포트를 사용하여 장치를 바이어싱하는 옵션)
AC/DC 컨트롤러
UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 UCD3138A64OEVM-662 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Using the UCD3138A64 Digital Controller 2014. 12. 5

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

도터 카드
UCD3138A64CEVM-660 — UCD3138A64 제어 카드 평가 모듈

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상