UCD3138HSFBEVM-029

UCD3138HSFBEVM-029

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 UCD3138HSFBEVM-029 평가 모듈(EVM)은 UCD3138RHA 프로그래머블 디지털 전원 컨트롤러를 기반으로 한 디지털 제어 하드 스위칭 풀 브리지 컨버터입니다. EVM은 48V의 시스템을 위해 설계된 독립형 대칭 HSFB(하드 스위칭 풀 브리지) DC-DC 전원 컨버터입니다. UCD3138HSFBEVM-029는 36~72Vdc의 DC 입력을 수용하며, 최대 출력 부하 전력 360W 또는 최대 출력 전류 30A의 공칭 12Vdc를 출력합니다. 이러한 보호 기능에는 과전압, 저전압, 과전류 및 과열이 포함됩니다. 입력 전압 피드 포워드, 사전 바이어스 스타트업, PMBus 통신 등의 기능이 있습니다. UCD3138HSFBEVM-029에는 USB-GPIO 인터페이스 어댑터가 포함되어 있어 펌웨어를 다운로드하고 EVM에 UCD3138 디지털 전원 컨트롤러를 프로그래밍할 수 있습니다.

특징
  • 디지털 제어 및 독립형 하드 스위칭 풀 브리지 DC-DC 전력 변환
  • 전압 모드 제어
  • 2차측 제어
  • 36 ~ 72Vdc의 DC 입력
  • 무부하에서 전부하까지 12VDC 조정 출력
  • 전부하 전원 360W 또는 전부하 전류 30A
  • 고효율
  • 일정한 소프트 시작 시간
  • 보호: 과전압, 저전압, 과전류, 과열
  • 정전류와 정전력
  • 입력 전압 피드 포워드 제어
  • PMBus 통신
  • 장치 및 토폴로지 평가를 용이하게 하는 테스트 지점


USB 케이블

AC/DC 컨트롤러
UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

 

DC/DC 컨버터
UCC25230 — 12V~105V 입력, 0.2A 출력 스위칭 컨버터

 

저압측 드라이버
UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

 

하프 브리지 드라이버
UCC27211 — 7V UVLO를 지원하는 120V 3.7A/4.5A 하프 브리지 게이트 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 하드 스위칭 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 하드 스위칭 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
펌웨어

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
AC/DC 컨트롤러
UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 하드 스위칭 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

UCD3138FW-HSFB — HSFB Firmware

close
버전: 01.00.00.0B
출시 날짜: 2019. 10. 17
lock = 수출 승인 필요(1분)
제품
AC/DC 컨트롤러
UCD3138 — 3개의 피드백 루프와 8개의 DPWM 출력을 지원하는 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138064A — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138128A — 절연 전원을 위한 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A — 절연 전원용 UCD3138A 고집적 디지털 컨트롤러 UCD3138A64 — 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러
하드웨어 개발
평가 보드
UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 하드 스위칭 풀 브리지 컨버터 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc610 or www.ti.com/lit/xx/sluc610b/sluc610b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC610. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCD3138HSFBEVM-029 (Rev. A) 2019. 5. 8
인증서 UCD3138HSFBEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
아날로그 디자인 학술지 Analog Applications Journal 3Q 2015 2015. 7. 24
아날로그 디자인 학술지 Fast input-voltage transient response with digitally-controlled isolated DC/DC 2015. 7. 24

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
UCD3138OL40EVM-032 — 40핀 오픈 루프 디지털 전원 컨트롤러용 UCD3138 평가 모듈

소프트웨어 개발

펌웨어
UCD3138FW-HSFB — UCD3138 하드 스위치 풀 브리지 펌웨어

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

비디오 시리즈

모든 비디오 보기

동영상