UCD3138_FW_SDK

UCD3138_FW_SDK

개요

UCD3138 펌웨어는 텍사스 인스트루먼트의 UCD3138 통합형 디지털 전원 컨트롤러 제품군을 위한 무료 소프트웨어 개발 키트입니다. 여기에는 디지털 전원 공급 장치 시스템의 빠른 평가 및 개발을 위해 가장 널리 사용되는 전원 공급 장치 토폴로지에 대한 지원 자료와 함께 펌웨어 개발 툴이 포함되어 있습니다:

    • PFC(역률 보정) 애플리케이션 개발 키트는 PFC 토폴로지에 기반을 둔 전원 공급 장치 설계에서 UCD 성능을 평가하는 간편한 방법을 제공합니다. 단상, 인터리브, 브리지리스 구성에서 구성을 제공하는 단일 소프트웨어 기준입니다.


    • 공진 하프 브리지 LLC 애플리케이션 키트는 평가 단계와 개발 단계를 지원하므로 생산으로 빠르게 이동할 수 있습니다. UCD3138 공진 LLC 토폴로지 펌웨어는 ZCS 보호 및 모드 스위칭 기능을 갖추고 있어 더 넓은 작동 조건에서 높은 효율을 달성할 수 있습니다. 펌웨어의 선플라워 기능(UCC7138)은 고급 동기 정류 제어를 제공하여 더 넓은 작동 조건에서 더 나은 효율을 달성할 수 있습니다.


    • ZVS 작동 및 모드 스위칭 기능이 있는 위상 변이/풀 브리지 LLC(PS-LLC) 펌웨어는 더 넓은 작동 조건에서 높은 효율을 달성할 수 있습니다. ZVS 작동 및 모드 스위칭 기능을 갖춘 PS-LLC 펌웨어는 더 넓은 작동 조건에서 높은 효율을 달성하는 데 도움이 됩니다.


    • HSFB(하드 스위치 풀 브리지) 애플리케이션 키트는 평가 단계와 개발 단계를 지원하여 생산으로 빠르게 이동할 수 있습니다. HSFB 펌웨어는 입력 전압 피드 포워드, 구리 트레이스 전류 센싱, 즉각적인 데드 타임 및 스위칭 주파수 조정 및 프리바이어스로의 시작을 지원합니다.


    • PSFB(위상 변이 풀 브리지) 애플리케이션 키트는 평가 단계 및 개발 단계를 지원하여 생산으로 빠르게 이동할 수 있습니다. 피크 전류 모드 제어 기능을 갖춘 UCD3138 통합형 디지털 컨트롤러 PSFB 토폴로지 펌웨어는 적응형 데드 타임 최적화 및 프로그래머블 기울기 보상을 지원합니다.


  • 비절연 양방향 컨버터 애플리케이션 키트는 평가 단계 및 개발 단계를 지원하여 생산으로 빠르게 이동할 수 있습니다. Wide Vin 비절연 양방향 토폴로지에 기반한 UCD3138 통합형 디지털 컨트롤러는 ZVS 전환 모드 지원을 제공하는 펌웨어를 제공합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어
펌웨어
UCD3138FW-BIDI — UCD3138 통합 디지털 컨트롤러를 지원하는 비절연 양방향 컨버터 UCD3138FW-FBLLC — 풀 브리지/위상 전환 LLC 펌웨어 UCD3138FW-HSFB — UCD3138 하드 스위치 풀 브리지 펌웨어 UCD3138FW-PFC — UCD3138 역률 보정 펌웨어 UCD3138FW-PSFB — UCD3138 위상 전환 풀 브리지 펌웨어 UCD3138FW_LLC — UCD3138 LLC 하프 브리지 펌웨어
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI 기능 지원 개발 환경