UCD9224EVM-464

UCD9224EVM-464

지금 주문하기

개요

The UCD9224EVM-464 is designed as two independent single-phase POL voltage rails using the UCD9224 Digital Controller and the PTD08D210W PowerTrain module. The voltage rails are pre-configured to operate from an input voltage source of 12V +/- 10% and produce output voltages of 2.5V (Vout1) and 1.2V (Vout2), each of which can source up to 10A. The UCD7242 Dual Synchronous-Buck Power Driver, the foundation of the PTD08D210W, combines and optimizes the MOSFET driver and the high and low side power MOSFETs for both voltage rails along with fault and monitoring circuitry that integrates with the digital controller.

If a designer wants to monitor or modify the UCD9224EVM-464 using a computer, a separate USB Interface Adapter EVM is recommended. The USB-TO-GPIO Adapter serves as an interface adapter or a bridge between a host PC (IBM compatible) and one or multiple slave devices via a standard type-A to mini-B USB cable. The USB-TO-GPIO Adapter is listed below in the related tools section. The adapter is available for purchase separately from the UCD9224EVM-464 Evaluation Module.

특징
  • Fully Configurable Multi-Output and Multi- Phase Non-Isolated DC/DC PWM Controller
  • Controls Up to 2 Voltage Rails and Up to 4 Phases
  • Supports Switching Frequencies Up to 2MHz with 250 ps Duty-Cycle Resolution
  • Up To 1mV Closed Loop Resolution
  • Hardware-Accelerated, 3-Pole/3-Zero Compensator with Non-Linear Gain for Improved Transient Performance
  • Supports Multiple Soft-Start and Soft-Stop Configurations Including Prebias Start-up
  • Supports Voltage Tracking, Margining and Sequencing
  • Supports Current and Temperature Balancing for Multi-Phase Power Stages
  • Supports Phase Adding/Shedding for Multi-Phase Power Stages
  • Sync In/Out Pins Align DPWM Clocks Between Multiple UCD92xx Devices
  • 12-Bit Digital Monitoring of Power Supply Parameters
  • Multiple Levels of Over-current Fault Protection
DC/DC 컨트롤러
UCD9224 — 향상된 시퀀싱을 지원하는 2MHz, 2레일, 4상 디지털 PWM 벅 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCD9224EVM-464 — Evaluation Module for UCD9224 Digital PWM System Controller

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCD9224EVM-464 — Evaluation Module for UCD9224 Digital PWM System Controller

close
버전: null
출시 날짜:
IDE, 구성, 컴파일러 또는 디버거

SLUC247 — HPA464 EVM Default Configuration

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
평가 보드
UCD9224EVM-464 — UCD9224 디지털 PWM 시스템 컨트롤러용 평가 모듈

SLUC247 — HPA464 EVM Default Configuration

close
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2011. 3. 13
하드웨어 개발
평가 보드
UCD9224EVM-464 — UCD9224 디지털 PWM 시스템 컨트롤러용 평가 모듈

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc247 or www.ti.com/lit/xx/sluc247/sluc247.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC247. Please update any bookmarks accordingly.
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the UCD9224EVM-464 2010. 8. 12
인증서 UCD9224EVM-464 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2