UCG28846DREVM-151

UCG28846DREVM-151

지금 주문하기

개요

UCG28846DREVM-151는 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션용 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 컨버터를 평가하기 위한 65W USB-C PD 평가 모듈(EVM)입니다. 이 EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 요구 사항을 충족합니다. 이 EVM은 평가용으로 제작된 것이며, 완제품으로 사용하기 위한 것은 아닙니다. UCG28846DREVM-151는 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 5VDC, 9VDC, 15VDC 또는 20VDC의 선택 가능한 USB-C PD 출력 전압으로 변환합니다. 이 EVM은 5VDC~24VDC 범위에서 고정 출력 전압을 생성하도록 구성할 수도 있습니다. 이 EVM은 15VDC까지는 최대 3.00A의 출력 전류를 제공하도록 설계되었으며, 출력 전압이 15VDC를 초과해 24VDC까지인 경우에는 최대 65W의 출력 전력을 제공합니다. 이 설계에 사용되는 주요 장치는 3.9mm × 9.9mm 패키지에 통합된 750V GaN FET와 컨트롤러가 통합된 UCG28846입니다.

특징
  • 전체 입력 전압 범위에서 전부하 작동 시 93~95%의 효율
  • 고전력 밀도 구성에서 6.06cm × 2.87cm × 1.8cm의 박스 부피
  • 최대 140kHz 스위칭 주파수를 통한 2.1W/cm3 전력 밀도
  • 자체 바이어스 및 보조 감지, 통합 전류 감지, 통합 HV 시동 및 통합 X-캡 방전 기능을 통해 높은 집적도로 BOM 비용 최소화
  • OVP, OTP, 단락 및 과전류, 브라운인/브라운아웃 보호를 포함한 포괄적인 보호 기능
  • USB-C 출력을 통해 어댑터, 노트북 충전기, USB 벽면 콘센트와 같은 완제품을 위한 시스템 수준의 종합적인 평가 가능
AC/DC 컨버터
UCG28846 — 최대 65W 출력 전원 애플리케이션을 위한 GaN FET가 통합된 고주파 플라이백 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

UCG28846DREVM-151 — UCG28846 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

UCG28846DREVM-151 — UCG28846 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide UCG28846DREVM-151 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2026. 4. 10