ULC-HPB-DEMO

통합 초음파 렌즈 청소 및 미니 분무 병이 포함된 2-MP 카메라

개요

ULC-HPB-DEMO는 텍사스 인스트루먼트와 HPB Optoelectronics의 협업으로 개발된 초음파 렌즈 세척(ULC)용 올인원 평가 시스템입니다. 데모 키트의 구축은 HPB Optoelectronics에서 완료했습니다. Executive 데모라고도 하는 이 데모는 별도의 소프트웨어나 추가 하드웨어 없이도 즉시 작동할 수 있을 정도로 간단합니다. 내장된 2-MP 카메라는 USB 비디오 클래스(UVC) 표준을 사용하여 플러그 앤 플레이 환경을 제공합니다. LED 상태 표시기가 포함된 버튼 모듈을 통해 물 세척, 제빙 및 자동 감지를 간편하게 평가할 수 있습니다. 이 시스템은 다양한 테스트 환경에 맞춰 확장 가능한 표준 USB-A 및 USB-C 연결을 사용합니다.

특징
  • 필요한 모든 액세서리가 포함된 완전한 ULC 데모 시스템
  • 통합 USB 카메라
  • 간단한 플러그 앤 플레이 방식으로 작동
  • 편리한 보관함

  • 14-mm 조리개로 115° FoV를 제공하는 2-MP 카메라 모듈
  • 통합 인스턴트 클리어 뷰 시스템(ICVS) 포함
  • 4 버튼 제어 박스
  • 12-V 전원 공급 장치
  • Micro-USB - USB-A 케이블
  • USB-C 케이블
  • 배럴 잭 어댑터
  • 미니 분무 병
  • 빠른 시작 가이드

초음파 청소 IC
DRV2901 넓은 공급 전압을 지원하는 초음파 세척을 위한 싱글 채널 PWM 입력 피에조 변환기 드라이버 DRV2911-Q1 초음파 세척용 오토모티브, 단일 채널 PWM 입력 압전 변환기 드라이버 ULC1001 전류 및 전압 센서와 PWM 출력을 지원하는 초음파 렌즈 청소용 구성 가능 DSP ULC1001-Q1 전류 및 전압 센서를 지원하는 초음파 렌즈 청소용 오토모티브 구성 가능 DSP
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

지원되는 제품 및 하드웨어

ULC-HPB-DEMO 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 ULC-HPB-DEMO Quick Start Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 12. 13
인증서 ULC-HPB-DEMO EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 6. 27

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.