USB-PD-CHG-EVM-01

USB-PD-CHG-EVM-01

지금 주문하기

개요

USB-PD-CHG-EVM-01 평가 모듈(EVM)은 BQ25798 장치와 TPS25751 장치를 함께 평가하는 데 사용됩니다. BQ25798은 HOTROD(QFN) 패키지 형태의 일체형 스위치드 모드 벅-부스트 배터리 충전 관리 디바이스로, 3.6~24V 입력의 1부터 4시리즈 셀 리튬-이온 및 리튬-폴리머 배터리용으로 설계되었습니다. TPS25751은 내부적으로 20V/5A를 소싱 및 싱킹할 수 있는 USB Type-C 및 PD 컨트롤러입니다. PD 컨트롤러는 I2C 직렬 인터페이스를 통해 배터리 충전기를 구동하는 동시에 호스트에 의해 구동될 수도 있기 때문에 이 조합은 고도로 유연한 솔루션을 제공합니다

특징
  • 고효율 5A 스위치 모드 벅-부스트 충전기와 일체형 스위치가 있는 USB Type-C 및 PD 컨트롤러의 조합을 간편하게 평가할 수 있습니다.
  • Aardvark™ 커넥터를 사용해 사용자가 원하는 구성으로 PD 컨트롤러 플래시 설정을 변경합니다.
  • PD 컨트롤러와 배터리 충전기 사이에 온보드 내부 I2C 라인을 사용하여 일회성 플래시만으로 배터리 충전기를 프로그래밍할 수 있습니다.
  • 선택한 두 집적 회로를 모두 사용하는 컴팩트한 설계가 돋보이는 작은 솔루션 크기.
DC/DC 컨버터
TPS54531 Eco-Mode를 지원하는 3.5V~28V 입력, 5A, 570kHz 스텝다운 컨버터

 

USB-C 전원 공급 컨트롤러
TPS25750 GUI가 사전 구성된 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러 TPS25751 습도 감지 및 프로그래머블 전원 공급 장치를 지원하는 USB-C® PD(Power Delivery) 3.2 컨트롤러

 

배터리 충전기 IC
BQ25798 듀얼 입력 셀렉터와 MPPT를 지원하는 I²C 제어, 1-4 셀 5A 벅 부스트 태양광 배터리 충전기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TLV755P 활성화를 지원하는 500mA 높은 PSRR 저 IQ 저손실 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

USB-PD-CHG-EVM-01 — Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

USB-PD-CHG-EVM-01 Integrated USB Type-C® Power Delivery (PD) and charging reference design for 2-4 cell batteries EVM

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
평가 모듈(EVM)용 GUI

TPS25750-GUI — TPS25750 graphical user interface (GUI)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
평가 보드
TPS25750EVM TPS25750 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러 평가 모듈 USB-PD-CHG-EVM-01 2~4셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® PD(Power Delivery) 및 충전 레퍼런스 디자인

TPS25750-GUI TPS25750 graphical user interface (GUI)

close
버전: null
출시 날짜: 2026. 7. 14
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050047 2-4 셀 배터리용 통합 USB Type-C® USB Power Delivery 및 충전 레퍼런스 디자인
평가 보드
TPS25750EVM TPS25750 고집적 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러 평가 모듈 USB-PD-CHG-EVM-01 2~4셀 배터리 EVM용 통합 USB Type-C® PD(Power Delivery) 및 충전 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
설계 가이드 Integrated USB Type-C®, USB Power Delivery and Charging Reference Design for 2–4 Cell Batteries (Rev. C) PDF | HTML 2025. 6. 13
인증서 USB-PD-CHG-EVM-01 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025. 1. 6