VAR-3P-SOM-AM62

VAR-3P-SOM-AM62

시작: Variscite
지금 주문하기

개요

VAR-SOM-AM62는 고성능 CPU, 낮은 전력 소비량 및 그래픽 기능이 결합된 SOM(System On Module)/COM(Computer On Module)입니다. SOM은 산업용 임베디드 제품 및 전력에 민감한 에지 디바이스를 위한 솔루션으로, 400MHz Cortex-M4F 및 333MHz PRU 실시간 코프로세서를 지원하는 1.4GHz Quad Cortex™-A53 TI AM625x에서 구동됩니다.

이 고도로 통합된 플랫폼의 연결 옵션에는 인증된 단일 또는 듀얼 대역 WiFi, BT/BLE5.2, 3x CAN 버스, 듀얼 Gb 이더넷, 오디오, 카메라 입력 및 듀얼 USB가 포함됩니다. 이 플랫폼은 최대 -40°C ~ 85°C 산업용 작동 온도, 통합 GPU 그래픽 가속 엔진 및 듀얼 LVDS 디스플레이 인터페이스를 지원합니다.

VAR-SOM-AM62는 VAR-SOM 핀 대 핀 제품군과 호환되므로 최고의 확장성과 첨단 기능을 제공합니다.

특징
  • 67.8mm × 33mm SO-DIMM 모듈
  • 2x USB 2.0, 2x Gb 이더넷
  • 802.11 ac/a/b/g/n + BT 5.2/Bluetooth® 저에너지
  • 512MB ~ 4GB DDR4, 8GB ~ 128GB eMMC 메모리
  • VAR-SOM 핀 대 핀 제품군
  • Linux Yocto, Debian OS, Boot2Qt, Android, FreeRTOS
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC
AM625 — HMI(인간-기계 상호작용) SoC, Arm® Cortex®-A53 기반 에지 AI 및 Full HD 듀얼 디스플레이 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Variscite의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display

지원되는 제품 및 하드웨어

VAR-DVK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the SOM, carrier board and display

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

지원되는 제품 및 하드웨어

VAR-SOM-AM62 — System on module (SoM) / computer on module (CoM) with low power consumption based on AM625 1.4-GHz quad Cortex™-A53 processor with GPU

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board

지원되는 제품 및 하드웨어

VAR-STK-AM62 — This product serves as a complete development platform for both evaluation and application development, which includes the VAR-SOM-AM6 and carrier board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X — AM62 프로세서용 소프트웨어 개발 키트

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Variscite에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.