VCA2615EVM

VCA2615EVM

지금 주문하기

개요

The VCA2615 is a dual-channel, variable gain amplifier, combining a low-noise preamplifier (LNP) and a voltage-controlled amplifier. The VCA2615EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example setting the LNP gain, or using the LNP outputs. The user can apply the input signal either to the LNP, or directly to the VCA section. The differential outputs of the VCA2615 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2615EVM requires a +5V supply for the VCA itself, and +/-5V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

특징
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2615
  • Single-ended input configuration for the LNP
  • LNP gain settings
  • Transformer coupled inputs to the VCA
  • Adjustable output clamping level
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
VCA2615 — 2채널 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

VCA2615EVM — VCA2615 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

VCA2615EVM — VCA2615 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide VCA2615EVM User's Guide 2005. 10. 25
인증서 VCA2615EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
VCA2617EVM — VCA2617 평가 모듈