VCA2617EVM

VCA2617EVM

지금 주문하기

개요

The VCA2617 is a dual-channel, continuously variable, voltage-controlled amplifier. The VCA2617EVM evaluation module is designed to allow for a quick setup and ease of use in evaluating the performance. Various modes of operation can be configured, for example using the transfomer coupled, or the direct single-ended input mode. The differential outputs of the VCA2617 are buffered using an op amp in a difference amplifier configuration.

The VCA2617EVM requires a +5 V supply for the VCA itself, and +/-5 V supplies for the buffer amplifiers. All signal inputs and outputs use SMA connectors.

특징
  • Populated, ready to use evaluation board for the VCA2617
  • Single-ended, transformer coupled input configuration
  • Independent Channel controls
  • Adjustable output clamping level
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
VCA2617 — 2채널 소형 패키지 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

VCA2617EVM — VCA2617 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

VCA2617EVM — VCA2617 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide VCA2617EVM User's Guide 2005. 11. 30
인증서 VCA2617EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
VCA2615EVM — VCA2615 평가 모듈