VCA710RGREVM

VCA710RGREVM

지금 주문하기

개요

VCA710RGREVM은 아날로그 프런트엔드 장치 VCA710RGR 평가용 모듈(EVM)로, 20dB 고정 내부 게인을 갖춘 저잡음 증폭기(LNA)와 가변 게인 증폭기(VGA)라는 두 가지 주요 구성 요소를 포함합니다. 이 EVM은 증폭기의 기능과 다기능성을 빠르고 쉽게 시연할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 전원 공급 장치, 신호 소스, 시험 장비와 연결할 수 있는 온보드 커넥터를 제공합니다. 입력 및 출력 지점에서 표준 실험실 장비와 간단하게 연결할 수 있도록 구성되어 있습니다. 또한 전원 공급용 바나나 커넥터와, 사용자가 다양한 동작 모드를 손쉽게 활성화, 비활성화 또는 설정할 수 있는 점퍼를 갖추고 있습니다. LNA와 VGA의 입력 및 출력 트레이스는 모두 100Ω 차동 임피던스를 갖도록 차동 라우팅되어 장치의 최적 성능을 보장합니다.

특징
  • 3.3V~5.25V의 단일 전원 작동 범위
  • 모든 입력 및 출력 신호를 위한 사용하기 쉬운 SMA 커넥터
  • 장치 전원 공급용 사용이 간편한 바나나 커넥터
  • 장치를 여러 모드로 구성할 수 있는 점퍼
  • 파생 및 잡음을 최소화하도록 구성된 레이아웃
프로그래밍 가능한 가변적 게인 증폭기(PGA 및 VGA)
VCA710 — 100MHz 저잡음 60dB 게인 가변 게인 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

VCA710RGREVM — VCA710 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

VCA710RGREVM — VCA710 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide VCA710 Evaluation Modules PDF | HTML 2025. 11. 11
인증서 VCA710RGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025. 12. 3