TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Vector Informatik GmbH.
VCTR-3P-MICROSAR
개요
MICROSAR 및 DaVinci 제품군은 정교한 임베디드 소프트웨어 및 마이크로 컨트롤러 및 HPC를 위한 강력한 개발 툴로 ECU 개발을 간소화합니다. 고급 인프라 소프트웨어를 사용하면 ECU를 위한 최적의 기반을 만들고 관련 툴로 수반되는 모든 개발 작업을 간소화할 수 있습니다. MICROSAR 내장 소프트웨어는 AUTOSAR 클래식 및 적응형과 같은 관련 표준에 따라 개발되었습니다. 이 소프트웨어는 ISO 26262까지 ASIL D에 따른 안전 관련 애플리케이션에도 적합합니다. 또한, 지능형 사이버 보안 기능은 무단 액세스 및 조작으로부터 제어 장치를 보호합니다. 벡터는 차량용 및 기타 산업용 애플리케이션의 모든 사용 사례를 다룹니다. 고성능 컴퓨터를 사용하는 SDV(소프트웨어 정의 차량)의 경우 개방형 모듈식 소프트웨어 에코시스템으로서 최신 차량 OS를 제공합니다.
특징
- ECU 통신을 위한 소프트웨어 구성 요소
- AUTOSAR 클래식 및 적응형을 위한 기본 소프트웨어
- CAN, LIN, FlexRay 및 이더넷용 플래시 툴
- ECU를 위한 실시간 운영 체제 및 하드웨어 드라이버
- 고객을 위한 엔지니어링 서비스 및 프로젝트별 개발
Vector Informatik GmbH의 사진
관련 설계 리소스
하드웨어 개발
평가 보드
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.