VIALUX-3P-ALP-4

VIALUX-3P-ALP-4

시작: ViALUX
다운로드

개요

ViALUX’ ALP-4.1 is an accessory software package compatible with the DLPLCRC410 evaluation module from Texas Instruments. It supports the built-in hardware components and contains the corresponding driver and controller firmware as well as ViALUX’ FPGA logic design for the EVM board. The ALP-4.1 controller suite supports all DMDs that use the DLPC410 controller: DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV and DLP650LNIR.  

Refresh rate supported
  • XGA: 22 727 Hz
  • 1080p: 10 752 Hz
  • WXGA:  10  752 Hz
Vialux also offers hardware development kits compatible with this software package. Refer to the ordering links below for a full list of product options.  
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
ViALUX의 사진

다운로드

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크

ALP-4.1 — Controller Suite ALP-4.1

지원되는 제품 및 하드웨어

ALP-4.1 — Controller Suite ALP-4.1

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2025. 11. 18

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 평가 모듈 DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 평가 보드 DLPLCR70UVEVM — DLP7000UV DMD 평가 보드 DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 평가 보드 DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 평가 보드

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. ViALUX.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.