VIALUX-3P-ULTRASPEED-PLM
개요
ViALUX UltraSpeed V-모듈을 통해 더욱 빠르고 효율적이며 유연성이 뛰어난 광변조를 구현하십시오. 텍사스 인스트루먼트의 위상 광변조기 기술을 기반으로 설계된 이 플러그 앤 플레이 방식의 즉시 사용 가능한 모듈은 첨단 광학 애플리케이션에 안정적이고 최적화된 하드웨어 설계를 제공합니다.
원활한 시스템 통합을 위해 설계된 V-모듈은 효율적인 USB 3.0 또는 Gen3 PCIe x8 인터페이스를 탑재하고 있으며, 대용량 패턴 저장을 위한 16 GB 또는 32 GB의 온보드 DDR4 RAM이 제공됩니다. UltraSpeed 시리즈는 유연한 케이블 연결이나 전용 하우징 솔루션 등 복잡한 시스템 환경에 맞춰 뛰어난 유연성을 제공합니다. 각 모듈은 Windows 및 Linux용 ALP-5.1 Controller Suite(API) 소프트웨어를 통해 지원되며, 정밀한 제어와 최적화된 트리거 옵션으로 최상의 시스템 성능을 구현합니다.
특징
- 플러그 앤 플레이: 즉시 사용 가능한 설계
- 고속 데이터 전송: 효율적인 USB 3.0 또는 Gen3 PCIe x8 인터페이스 지원
- 대용량 패턴 저장 공간: 최대 32 GB 온보드 DDR4 RAM
- 크로스 플랫폼: Windows 및 Linux용 ALP-5.1 API 완벽 지원
- 유연한 설치 환경: 사용자 정의 가능한 케이블, 트리거 및 하우징
DLP 컨트롤러 및 드라이버
주문 및 개발 시작
평가 보드
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-UV — UltraSpeed V-Module with DLPM990UV
평가 보드
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX
ViALUX-ULTRA-SPEED-V-9903P-VIS — UltraSpeed V-Module with DLPM990VISFLX
지원 및 교육
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 ViALUX에 문의하십시오.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.