VISI-3P-LRS-WQM

VISI-3P-LRS-WQM

시작: VISITECH
지금 주문하기

개요

The LUXBEAM® Rapid System LRS-WQm is specifically designed for implementations in compact desktop-type 3D printing and Additive Manufacturing systems. With its 4 million native pixels it offers a high resolution DLP® technology based stereolithography subsystem. At the same time, it takes into consideration the needs in the cost-sensitive desktop 3D print industries, offering superior quality and performance at competitive costs.

특징
  • Features the TI DLP660TE DMD
  • Up to 5W (with 405 nm), 4.5W (with 385nm), 2W (with 365nm)
  • High resolution desktop configuration
  • Advanced LC4KA-EKT electronics
  • 2716 x 1528 native pixel mode
  • Air cooling (fan)
  • Excellent cost-performance and compact box size
DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPA100 DLPC4420, DLPC4430 및 DLPC7540용 DLP® 드라이버

 

홈 시네마, 비즈니스 및 교육 DMD
DLP660TE 0.66인치 4K UHD 2XLVDS DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING — LUXBEAM® rapid system- LRS-WQm

지원되는 제품 및 하드웨어

VISITECH-ADDITIVE-MANUFACTURING LUXBEAM® rapid system- LRS-WQm

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 VISITECH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.