WDST-3P-PRO650NIR

개요

PRO650NIR 포토 헤드에는 TI의 DLP650LNIR 0.65" WXGA DMD 및 DLPC410 칩셋이 결합되어 있습니다. 이 칩셋은 선택적 레이어 소결(나일론 애플리케이션 포함), 동적 레이저 마킹 및 산업용 인쇄 애플리케이션 용도로 사용됩니다. 고객이 공급하는 레이저도 내장 SMA905 파이버 인터페이스와 함께 사용 가능하지만 PRO650LNIR은 Wintech가 공급하는 1064nm 또는 976nm 파이버 레이저를 사용해 100W 이상의 출력을 제공합니다. 기성품으로 47um 픽셀 제품을 구입할 수 있으며, 이 제품을 이용해 사내 맞춤 렌즈를 설계 및 제조할 수 있습니다. 이 시스템은 열 관리를 위해 전면 DMD(공기)와 액체 냉각을 모두 사용하며, 초당 최대 10,000 바이너리 프레임 속도로 가동 가능합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버
DLPC410 DLP650LNIR, DLP7000 및 DLP9500 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

 

NIR(>700nm) DMD
DLP650LNIR 0.65인치, WXGA NIR DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

광학 모듈

WINTECH-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR high power photo head

지원되는 제품 및 하드웨어

WINTECH-PRO650NIR Wintech PRO650NIR high power photo head

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 평가 모듈 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 평가 모듈

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Wintech Digital Systems Technology에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.