WHIS-3P-OPENRTOS
개요
OPENRTOS®는 FreeRTOS™에 대한 상업용 라이선스를 제공합니다. 여기에는 FreeRTOS 커널은 물론 필요에 따라
Amazon FreeRTOS에 포함된 추가 소프트웨어 라이브러리도 포함됩니다. TI의
FreeRTOS 커널은 매우 성공적이며, 작고, 효율적인 임베디드 실시간 운영
시스템입니다. TI만의 고유한 접근 방식을 통해 전문가용 소프트웨어 개발을 위한 최대의 유연성을 보장합니다.
현재 MIT 라이선스에 따라 출시된 Amazon FreeRTOS는 완전히 무료로 다운로드할 수 있습니다. WHIS는
OPENRTOS®로 FreeRTOS의 업데이트 및 포트를 동시에 출시하여 완전한 상업용
지원과 라이선스를 제공합니다.
OPENRTOS®는 간단하면서도 영구적인 라이선스에 따라 런타임 수수료나 로열티 없이 소스 코드로
제공됩니다. 고객은 포괄적인 문서 및 완전한 사후 지원을 받을 수 있습니다.
또한 OPENRTOS®는 향상된 기능을 위해 FAT 및 TCP/IP와 통합되어 제공됩니다.
다운로드
운영 체제(OS)
OPENRTOS-COMMERCIAL — Amazon FreeRTOS에 대한 상업용 라이센스
OPENRTOS-COMMERCIAL — Amazon FreeRTOS에 대한 상업용 라이센스
운영 체제(OS)
OPENRTOS-UPGRADE — 안전이 중요한 애플리케이션을 위해 FreeRTOS에서 SAFERTOS®로 업그레이드하세요
OPENRTOS-UPGRADE — 안전이 중요한 애플리케이션을 위해 FreeRTOS에서 SAFERTOS®로 업그레이드하세요
지원 및 교육
TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. WITTENSTEIN High Integrity Systems.
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.