WILINK8-GNSS-DRIVER

WILINK8-GNSS-DRIVER

다운로드

개요

이 패키지에는 TI Jacinto-6 플랫폼에서 Android KK 및 GLSDK7.x를 지원하는 GNSS 드라이버가 포함되어 있습니다. 이 패키지에는 GNSS 스택을 Android 및 GLSDK 기반 플랫폼에 통합하고 이식하기 위한 소스 코드, 펌웨어 서비스 팩, 문서 및 테스트 애플리케이션이 포함되어 있습니다. 드라이버는 장치 기능을 관리하고 공유 인터페이스를 통해 WL8/Q 장치와 통신하기 위한 구현을 포함합니다.


          이미지를 확대하려면 위의 그림을 클릭하세요.

WiLink8 GNSS 드라이버 문서

WiLink 8 GNSS 드라이버 문서에는 WiLink 8 솔루션에 대한 통합 가이드, 릴리스 노트, 애플리케이션 노트, 사용 설명서 및 측정 결과가 포함되어 있습니다. 아래 문서에 액세스할 수 없는 경우 WiLink8_GNSS_Driver_Docs@list.ti.com 으로 이메일을 보내 액세스 권한을 요청하세요.

파일 이름설명버전날짜파일 유형파일 크기
WL187x GNSS ES2p2 SP0p168 릴리스 노트WiLink8 WSP GNSS FW 서비스 팩의 릴리스 노트v0.168 1.02014-07-30PDF172.5KB
WL187x GNSS ES3p0 SP0p11 릴리스 노트WiLink8 QFN GNSS FW 서비스 팩의 릴리스 노트v0.11 1.02015-01-15PDF309.6KB
WL18xx GNSS Android BringUp 설명서 V6.0Android Kitkat4.4.2용 GNSS SW 통합 가이드. 이 문서는 AM335x 및 J6 플랫폼에 적용됩니다6.02015-04-03PDF544.3KB
WL18xx GNSS Linux BringUp 설명서 V6.0Linux 커널 3.14.x를 사용하는 GLSDK 7.x용 GNSS SW 통합 가이드 이 문서는 J6 플랫폼에 적용됩니다6.02015-04-03PDF462.4KB
특징
  • Android 및 Linux에 사전 통합되어 있습니다
    • WL8 GNSS 호스트 드라이버는 최신 Android 릴리스(Android KitKat)와 Linux(커널 버전 3.14)용으로 통합되었습니다. Android 릴리스에는 위치 관리자와 상호 작용하고 애플리케이션에 필요한 정보를 제공하는 미들웨어(HAL)가 포함되어 있습니다. Android 릴리스는 Android 시장에서 사용할 수 있는 모든 위치 애플리케이션으로 검증할 수 있습니다. Linux 릴리스는 명령줄 애플리케이션으로 검증할 수 있습니다.
  • WL8 및 WL8Q 장치에 동일한 드라이버
    • WL8 및 WL8Q 장치(다른 ROM 버전)는 Linux/Android에서 동일한 호스트 드라이버를 사용합니다. 유일한 차이점은 다른 장치에서 사용하는 펌웨어 패치입니다. 호스트 드라이버에는 장치의 ROM 버전을 읽은 다음 적절한 펌웨어 패치를 장치에 업데이트하는 기능이 있습니다.
  • 자율 콜드, 핫, 웜 스타트를 지원합니다
    • 장치에 사용할 수 있는 보조 데이터가 없는 경우 장치는 자율 콜드 스타트를 지원합니다. 천체력, 연감, 레퍼런스 위치 및 시간과 같은 유효한 보조 데이터가 있는 경우 TTFF를 크게 줄일 수 있습니다. 호스트 드라이버는 장치에 유효한 보조 데이터를 주입하고 핫/웜 스타트를 수행하여 더 빠른 TTFF를 제공하는 기능을 갖추고 있습니다
  • Android CTS 테스트 제품군
    • HAL을 포함한 Android 호스트 드라이버는 최신 Android CTS 테스트 제품군과 호환됩니다. 호스트 드라이버는 최신 Android 버전에서 GPS용 CTS 테스트 제품군의 다양한 테스트 매개 변수로 모든 테스트 사례를 통과합니다.
  • J6 및 AM335x에서 완벽한 통합을 검증합니다
    • Android 및 Linux 호스트 드라이버는 이러한 플랫폼에 대해 사용 가능한 최신 BSP 릴리스에서 Jacinto6 및 AM335x에서 검증되었습니다. WL8 GNSS 드라이버 패키지에는 이러한 플랫폼에서 드라이버를 원활하게 통합할 수 있도록 릴리스 노트와 통합 설명서가 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

WILINK8-GNSS-DRIVER — WiLink 8 GNSS Driver

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

WILINK8-GNSS-DRIVER — WiLink 8 GNSS Driver

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
드라이버 또는 라이브러리

WILINK8-GNSS-EVAL-APP — WiLink 8 GNSS Android Test Application

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

WILINK8-GNSS-EVAL-APP — WiLink 8 GNSS Android Test Application

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23