WILINK8-WIFI-MCP8

WILINK8-WIFI-MCP8

다운로드

개요

MCP 패키지에는 설치 패키지, 사전 컴파일된 개체 및 독점 Wi-Fi 드라이버의 소스(QNX, Nucleus, WinCE는 물론 ThreadX, FreeRTOS, µC, MQX ,RTX 및 uITRON RTOS 기준 이미지)가 포함되어 있어 TI WiLink Wi-Fi 드라이버를 쉽게 통합할 수 있습니다. 통합은 타사 공급업체를 통해 지원됩니다. 공급업체 링크는 다음과 같습니다.

시그마 패키지는 자동화된 시그마 인증 테스트를 지원하는 WL8 코드에 필요한 API를 제공합니다.

WAPI 패키지는 WAPI 보안 프로토콜 지원을 위한 WPA Supplicant 패치를 제공합니다. 지원되는 라이선스 정보, 릴리스 노트 및 프로파일을 보려면 패키지를 다운로드하세요.

소프트웨어 블록 개요:

  • MCP8 WLAN – 소프트웨어 구성 요소
    • 기본 소프트웨어 구성 요소:
      • 드라이버 코어:
        • 계층 2 Wi-Fi 프로토콜 요구 사항(데이터 경로 및 제어)을 구현합니다.
        • WL8-Device 및 Wi-Fi-FW를 관리하고 추상화합니다.
      • Hostap 패키지:
        • 모든 WLAN 역할(Wi-Fi 스테이션, Wi-Fi 액세스 포인트, P2P 그룹 소유자/클라이언트)에 대한 상위 관리 계층을 제공합니다.
          • Wi-Fi 스테이션 역할의 경우 대부분의 기능은 드라이버 내부에서 수행됩니다. Supplicant는 주로 보안을 담당합니다.
        • 사용자 공간 구성 요소입니다.
        • 오픈 소스 구현을 기반으로 합니다.
      • 플랫폼/프레임워크/네트워킹 인터페이스:
        • 네트워킹 스택에 인터페이스를 제공합니다.
        • 플랫폼별 논리 및 서비스를 구현합니다.
      • 유틸리티:
        • 초기화 및 구성 서비스를 제공합니다.
        • 디버그 및 통계 기능을 구현합니다.

MCP8 기능 개요

  • IEEE 802.11 a,b,g,n, 2X2 MIMO @ 2.4GHz 및 다이버시티 @ 5GHz
  • 모드: STA, AP, P2P, Wi-Fi Direct
  • TP: 100Mbps UDP
  • 보안: WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • SW 기능:
    • 다중 역할 멀티 채널: 단일 장치에서 두 개의 WLAN 역할을 동시에 작동합니다.
    • Coex: 2.4GHz에서 BT/BLE 사용.
    • DFS 마스터: AP 모드에서 5GHz로 레이더 감지.
    • 저전력: Station WoW 및 일시 중단/재개(지원되는 OS에서)

 

특징
  • IEEE 802.11 a,b,g,n, 2X2 MIMO @ 2.4GHz 및 5GHz
  • 모드: STA, AP, P2P, WiFi Direct
  • TP: 100Mbps UDP
  • 보안: WMM-PS, WMM-AC, WPA/2PSK, Ent,WPS,WPSv2
  • 소프트웨어 기능:
    • 다중 역할 멀티 채널: 단일 장치에서 두 개의 WLAN 역할을 동시에 작동합니다.
    • Coex: 2.4GHz에서 BT/BLE 사용.
    • DFS 마스터: AP 모드에서 5GHz로 레이더 감지.
    • 저전력: Station WoW 및 일시 중단/재개(지원되는 OS에서)

타사 OS 지원:
Windows, Nucleus, ThreadX , VxWorks

지원되는 작동 모드

다중 역할 사용 사례
 STAAPCLGO
STA아니요예예예
AP예아니요아니요아니요
CL예아니요아니요아니요
GO예아니요아니요아니요

 

20/40Mhz 지원
 STAAPCLGO
20Mhz2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G2.4G/5G
40Mhz2.4G/5G5G5G5G
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

다운로드

드라이버 또는 라이브러리

WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 Proprietary Wi-Fi Driver –RTOS baseline (For Linux use NLCP driver) - KRACK Fix Included

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

WILINK8-WIFI-MCP8 — WiLink™ 8 Proprietary Wi-Fi Driver –RTOS baseline (For Linux use NLCP driver) - KRACK Fix Included

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23
드라이버 또는 라이브러리

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

lock = 수출 승인 필요(1분)
지원되는 제품 및 하드웨어

WILINK8-WIFI-WTS-MCP8 — WiLink™ 8 Wi-Fi Test Suite (WTS) Tool

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜: 2024. 8. 23

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans MCP 2016. 12. 28
사용 설명서 WiLinkT™ 8 WLAN Features User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016. 5. 26
애플리케이션 노트 Certification Testing Guidelines for WFA System Interoperability Test Plans 2016. 2. 15