WLEDEVM-260

WLEDEVM-260 평가 모듈

WLEDEVM-260

지금 주문하기

개요

The WLEDEVM-260 load board contains 8 white light emitting diode (WLED) banks/strings which contain either 10 or 12 WLEDs as selected by the odd numbered jumpers (JP1, JP3, etc.). It is used with the TPS61181EVM-259 or TPS61182EVM-259 Evaluation Module to demonstrate functionality of the TPS6118x IC.

특징
  • 8 strings of up to 12 LEDs
  • Ribbon cable for connection to the TPS61181EVM-259 and TPS61182EVM-259 Evaluation Module
백라이트 LED 드라이버
TPS61181 내장 LDO를 지원하는 노트북용 1.5A 흰색 LED 드라이버 TPS61182 LDO 및 1.3MHz 스위칭 주파수를 지원하는 노트북용 1.5A 흰색 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

WLEDEVM-260 — WLEDEVM-260 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

WLEDEVM-260 WLEDEVM-260 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 WLEDEVM-260 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS61181EVM-259 TPS61181EVM-259 평가 모듈 TPS61182EVM-259 TPS61182EVM-259 평가 모듈