WURTH-3P-CALYPSO

WURTH-3P-CALYPSO

지금 주문하기

개요

Calypso WLAN 모듈은 IEEE 802.11 b/g/n과 완전한 기능을 갖춘 TCP/IP 스택을 기반으로 하는 소형 WiFi 모듈입니다. 엣지 캐스터레이션, 스마트 안테나 구성 및 사용하기 쉬운 AT(명령 스타일)로 모든 임베디드 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 모듈은 IPv4뿐만 아니라 IPv6도 지원하며 SNTP, DHPv4, DHCPv6, mDNS, HTTP(S), MQTT와 같이 일반적으로 사용되는 여러 네트워크 애플리케이션을 즉시 구현합니다. 최대 6개의 동시 보안 소켓, 보안 부팅, 보안 스토리지, 보안 OTA 업데이트와 같은 고급 보안 기능을 통해 애플리케이션에 보안 연결 옵션을 제공할 수 있습니다. 직렬 케이블 대체 제품이든 클라우드 연결을 지원하는 저전력 IoT 애플리케이션이든, Calypso Wi-Fi 모듈은 산업용 애플리케이션을 위한 강력한 WiFi 커넥티비티 솔루션을 제공합니다.

특징

보안 기능

  • 보안 부팅
  • 사용자 데이터를 위한 보안 스토리지
  • 보안

기능 특징

  • 저전력 작동
  • 스마트 안테나 선택
  • 펌웨어 Over the Air(FOTA)
  • 프로비저닝

연결 기능

  • HTTP(하이퍼텍스트 전송 프로토콜)
  • Calypso Wi-Fi 다이렉트(P2P)
  • 멀티캐스트 DNS
  • TLS(전송 계층 보안) 대 SSL(보안 소켓 계층)
  • 모듈의 MQTT
Wi-Fi 제품
CC3220SF — 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Würth Elektronik의 사진

주문 및 개발 시작

도터 카드

CALYPSO — 2.4GHz Wi-Fi 4 라디오 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

CALYPSO — 2.4GHz Wi-Fi 4 라디오 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Würth Elektronik에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.