WURTH-3P-CORDELIA-I

WURTH-3P-CORDELIA-I

지금 주문하기

개요

Cordelia-I는 IEEE 802.11 b/g/n을 기반으로 하는 소형 WLAN 라디오 모듈로, 임베디드 시스템에 안전한 클라우드 연결을 제공하기 위한 IoT 연결 하위 모듈로 사용되도록 고안되었습니다. 이 모듈은 최종 시스템의 호스트 MCU와 클라우드 플랫폼 사이의 브리지 역할을 합니다. 에지 캐슬링 연결, 스마트 안테나 구성 및 사용하기 쉬운 AT 스타일 명령 인터페이스를 통해 Cordelia-I를 임베디드 응용 프로그램에 쉽게 통합할 수 있습니다. 직렬 케이블 대체나 클라우드 연결을 사용한 저전력 IoT 애플리케이션에 관계없이, Cordelia-I WLAN 모듈은 저전력 및 중처리량 애플리케이션을 위한 강력한 표준 호환 무선 연결 솔루션을 제공합니다. Cordelia-I 모듈은 EN18031-1 규범에 따라 사이버 보안 2022/30에 대한 위임된 규정을 포함하여 RED와 완벽하게 호환됩니다. 이는 임베디드 IoT 애플리케이션을 구축하는 데 안전한 토대가 됩니다.

특징
  • 플러그 앤 플레이 보안 IoT 연결
  • 사이버 보안 2022/30에 대한 전담 규정을 포함하여 RED에 규격 완전 준수
  • QuarkLink를 사용한 필드의 제로 터치 프로비저닝
  • IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
  • 보안 UART-클라우드 브리지(투명 모드)
  • 소형 폼 팩터: 19 x 27.5 x 4mm
  • 절전 모드 <10μA
  • 스마트 안테나 구성(2-in-1 모듈)
  • 출력 전력 +18dBm 피크(1DSSS), 수신 감도 –92dBm(1DSSS, 8% PER)
  • 산업용 온도 범위: –40°C~최대 +85°C
Wi-Fi 제품
CC3220SF 1MB 플래시와 256KB RAM을 갖춘 SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 무선 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
Würth Elektronik의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

CORDELIA-I — WiFi IoT 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

CORDELIA-I WiFi IoT 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 Würth Elektronik에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.