TI는 이 소프트웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 문의하십시오. Zendar Inc..
ZEN-3P-DARSW
개요
Zendar의 DAR(Distributed Aperture Radar) 소프트웨어는 2개 또는 3개의 MRR(중거리 레이더) 센서를 융합하여 일관적으로 작동함으로써 향상된 레이더 해상도를 제공합니다. 물리적으로 변위된 센서 2개를 사용하면 큰 가상 구멍이 생성되어 0.5도 이하의 향상된 방위각 분해능이 가능해지며, 이는 가까이 있는 물체를 구분하는 데 도움이 됩니다. 차량용 레이더 솔루션은 크기 제한 및 장착 제약 조건에 따라 제한되며, 보통 성능은 센서의 크기에 따라 제약을 받습니다. 분산형 조리개 레이더 시스템은 더 크고 비싼 하드웨어를 만드는 대신 센서 간격을 통해 시스템의 조리개를 확대합니다. 모듈식 접근 방식을 통해 분산 조리개 레이더는 자동차 산업의 고유한 설계 및 통합 문제를 탐색하는 데 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. DAR은 기존의 레이더 기술을 기반으로 하여 여러 표준 센서를 결합하여 성능 측면에서 부품의 합보다 큰 솔루션을 만듭니다.
특징
- 고해상도 및 정확도
- 저전력 소모
- 유연한 차량 통합
Zendar Inc.의 사진
다운로드
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
DAR2-EVALUATION-KIT — DAR2 -2 레이더 일관성 융합용 평가 키트
DAR2-EVALUATION-KIT — DAR2 -2 레이더 일관성 융합용 평가 키트
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
DAR3-EVALUATION-KIT — DAR3-3 3개 레이더 일관성 융합용 평가 키트
DAR3-EVALUATION-KIT — DAR3-3 3개 레이더 일관성 융합용 평가 키트
지원 및 교육
비디오 시리즈
모든 비디오 보기동영상
고지 사항
위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.